17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジ形状

  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-

通常単価(税別)
2,2103,860
税込単価
2,4314,246
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・真空配管用継手JISフランジ(VFタイプ)です。【材質】・SUS304です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FRVFブランクタイプ
FRVFA穴加工有タイプ
[ ! ]最高使用温度200℃

[ M ]
材質
SUS304


規格表

型式
FRNWC25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DP.C.DTd穴加工有
タイプ
¥基準単価
TypeNo.1〜4コ
E1FRVFFRVFA
FRVF
FRVFA
10A705081017.82,2102,100
20A806081027.72,2102,100
25A907081034.42,5202,420
40A10585101049.13,3603,260
50A120100101061.13,6803,570
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

フランジ形状

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
ブランク
JIS10
10
1個
ブランク
JIS20
10
1個
ブランク
JIS25
10
1個
ブランク
JIS40
10
1個
ブランク
JIS50
10
1個
標準
JIS10
10
1個
標準
JIS20
10
1個
標準
JIS25
10
1個
標準
JIS40
10
1個
標準
JIS50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・真空配管用継手JISフランジ(VFタイプ)です。【材質】・SUS304です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


■特長
超高真空装置の補助排気系・荒引き系の高真空装置に使用される配管部品です。
ISO・KFに適合した工具を使わずに頻繁に着脱できるNW(KF)フランジタイプの配管部品です。
■仕様
寸法と外形はISO2861/1-1974・JISB8365:1988に準拠しております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-
真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-
真空配管用継手 NWフランジ
真空配管用継手 NWフランジ × SUS管-ノズル片側タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,210--2,540 --1,080 --
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
フランジ種類VFフランジVFフランジVGフランジVGフランジショート特殊フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング