17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用...

詳細を確認
  • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
    取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
  • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-:関連画像
[ ! ]W1は70°の交点の寸法となります。(両端はRがとられています。)
[ ! ]公差Cは±0.025はMVRSのみ適応。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
両刃トラックMVRSUJ2相当四三酸化鉄皮膜58〜62HRC(70°エッジ部)
MVRSSUS420J1相当52HRC(70°エッジ部)

規格表

型式仕様L
MVH12
MVRS25


C




510
型式L
選択
(W)W1FHH1CJDd×G×hNP
TypeNo.
MVR12120〜10201213.253.26.41.88.91.743.5×6.2×3.11545
25240〜11402526.584.9310.22.515.42.665.5×10×5.13090
444445.586.4212.7326.42.387×11×6.13090
MVRS12120〜10201212.3736.21.88.51.743.5×6×31545
25240〜11402525.744.5102.5152.565.5×10×53090
444444.74612.53262.587×11×63090
[ ! ]*L寸法は価格表をご参照ください。

型番リスト

表示件数

No.

材質

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
SUJ2相当
120 ~ 1020
10
1個
25
SUJ2相当
240 ~ 1140
10
1個
44
SUJ2相当
240 ~ 1140
10
1個
12
SUS420J1相当
120 ~ 1020
10
1個
25
SUS420J1相当
240 ~ 1140
10
1個
44
SUS420J1相当
240 ~ 1140
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用可能です。
またレール同士を連結してご使用も可能な自由度が高い商品です。
・70°タイプVガイドシステムカタログはこちら
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-

ご注意

  • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
    取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
  • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L(選択)¥基準単価
MVR12MVRS12
1201654,54015,320
2102557,00023,670
3003459,47032,010
39043511,94040,380
48052514,41048,730
57061516,87057,080
66070519,34065,450
75079521,81073,790
84088524,28082,150
93097526,74090,500
102027,96094,690
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L(選択)¥基準単価
MVR25MVRS25MVR44MVRS44
2403309,66033,60012,52039,710
42051014,93051,93019,34061,380
60069020,19070,27026,17083,040
78087025,46088,58032,990104,710
960105030,730106,91039,820126,370
114033,370116,08043,230137,200
◦トラック
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~2930~
値引率基準単価5%10%18%お見積
出荷日通常お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●トラック
 3 日目出荷
[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
研磨機砥石カバーに使用
5
満足度:5.0
スライドカバーの重みによりたわみ対策に使用。 とても安価で助かります。
0人が参考にしています。
得意先様設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
同システムホイール型番:MVHSL34-Eとの組み合わせにより得意先様生産設備付帯部品として使用しています。この商品上に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
【クリーン洗浄品】Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-
Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
Vガイドシステム 90°タイプ ホイール
【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--5,130 --2,910 --
通常出荷日3日目6日目在庫品1日目3日目在庫品1日目6日目
特性・用途耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vガイドカテゴリの売れ筋ランキング