メカニカル部品技術窓口
ご購入後もホイールで与圧の調整が可能な商品です70°Vガイドレールと組み合わせてご使用ください・70°...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ H ]表面硬度 | シール | 使用温度 | |
| MVH MVHL | SUJ2相当 | 58〜62HRC | No.12 | ニトリルゴム | -20℃〜120℃ |
| No.25 34 | 金属シールド | ||||
| MVHS MVHSL | SUS440C相当 | ニトリルゴム | |||
| 型式 | − | 仕様 | − | L |
| MVH12 MVRS25 | − | C | − | 510 |
| 型式 | C=固定 E=調整 | 適用 レール No. | A | B | B1 | C | D | E | M | M1 | M2 | J | K | L | N 偏心量 | O | P | 締付トルク Nm | スラスト荷重 LSmax. (N) | ラジアル荷重 LRmax. (N) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | MVH MVHL | MVHS MVHSL | ||||||||||||||||||||
| MVH MVHS (C寸ショート) | 12 | C | 12 | 12.7 | 10.1 | 5.47 | 5.8 | 9.51 | 5 | M4×0.5 | 7 | 9 | 0.8 | 2 | − | − | 4 | 7 | 2 | 22.5 | 45 | 5,210 | 6,660 |
| E | 0.5 | 5,270 | 7,020 | ||||||||||||||||||||
| 25 | C | 25 | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | 20.27 | 10 | M8×1.0 | 13 | 17 | 1 | 5 | 3 | − | 8 | 13 | 18 | 100 | 200 | 3,910 | 6,600 | |
| E | 0.75 | 3,950 | 6,910 | ||||||||||||||||||||
| 34 | C | 44 | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 17 | 21 | 1.25 | 6 | 4 | − | 10 | 15 | 33 | 200 | 400 | 4,960 | 7,960 | |
| E | 1.0 | 4,990 | 8,190 | ||||||||||||||||||||
| MVHL MVHSL (C寸ロング) | 12 | C | 12 | 12.7 | 10.1 | 5.47 | 9.5 | 9.51 | 5 | M4×0.5 | 7 | 9 | 0.8 | 2 | − | − | 4 | 7 | 2 | 22.5 | 45 | 5,470 | 7,080 |
| E | 0.5 | 5,530 | 7,170 | ||||||||||||||||||||
| 25 | C | 25 | 25 | 16.6 | 9 | 19 | 20.27 | 10 | M8×1.0 | 13 | 17 | 1 | 5 | 3 | − | 8 | 13 | 18 | 100 | 200 | 4,100 | 6,650 | |
| E | 0.75 | 4,140 | 7,010 | ||||||||||||||||||||
| 34 | C | 44 | 34 | 21.3 | 11.5 | 22 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 17 | 21 | 1.25 | 6 | 4 | − | 10 | 15 | 33 | 200 | 400 | 5,190 | 8,170 | |
| E | 1.0 | 5,240 | 8,270 | ||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,840円 ( 7,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,910円 ( 7,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,510円 ( 7,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,180円 ( 7,898円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,380円 ( 5,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,440円 ( 5,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,820円 ( 7,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,880円 ( 7,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,210円 ( 10,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,660円 ( 9,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,070円 ( 9,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,750円 ( 11,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,300円 ( 10,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,410円 ( 10,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,730円 ( 9,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,720円 ( 11,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,850円 ( 11,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ご購入後もホイールで与圧の調整が可能な商品です
70°Vガイドレールと組み合わせてご使用ください
・70°タイプVガイドシステムカタログはこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
4.5通常価格(税別):670円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ホイール
4.2通常価格(税別):2,910円~

ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-
4通常価格(税別):5,130円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
5
ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
5
ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5