17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [90-1740/50mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    Vガイドユニット品 セット品

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    組み合わせて使用して頂くキャリッジが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    (キャリッジ) (レール)
    [ ! ]セット品はキャリッジとレールがセットになります。
    [ ! ]W1は90°の交点の寸法となります。(両端はRがとられています)
    [ ! ]穴数=( L-40 50 )+1
    Type [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
    1キャリッジBVGUキャリッジプレート:A5052黒アルマイト処理
    2キャリッジBV2GUレールBVGUR(こちら)

    規格表

    型式L
    BVGU25840
    型式L
    指定50mm単位
    WW1dABX1X2Y1Y2d1d2EFHTホイールブッシュボルト
    TypeNo.固定側調整側
    BVGU
    (1キャリッジ品)
    BV2GU
    (2キャリッジ品)
    2590〜1740
    (L寸法は価格表を
    ご参照ください)
    2525.745.5807070405041.59M5M3101017.54.5BVGH1BVGBS1−CBVGBS1−ECB3−22
    25L2525.745.512070100805041.59M5M3101017.54.5
    444444.747120105100808070.14M6M6101224.56BVGH2BVGBS2−CBVGBS2−ECB6−25
    [ ! ]No.25LはA, X1, X2がNo.25よりも大きくなっています。
    [ ! ]システム構造・負荷率計算など、Vガイドシステム概要は>>こちらをご参照ください。
    [ ! ]本ユニットの耐荷重、繰り返し精度についてのデータはありません。
    90℃ホイール単体のラジアル荷重(LRmax.)、スラスト荷重(LSmax.) は90°ホイールの規格表に記載の数値をご参照ください。
    [ ! ]キャリッジの単品販売は標準部品としてのお取り扱いがありません。
    [ ! ]曲線に対応したレールはありません。
    [ ! ]ご希望の寸法がない場合、下記「規格外品サービス」にてお問い合わせください。

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    No.

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    25
    190 ~ 1740
    10
    1個
    25L
    290 ~ 1740
    10
    1個
    44
    290 ~ 1740
    10
    1個
    25
    90 ~ 1740
    10
    1個
    25L
    140 ~ 1740
    10
    1個
    44
    140 ~ 1740
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    組み合わせて使用して頂くキャリッジが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用可能です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    L
    (選択)
    ¥基準単価
    BVGU25BV2GU25BVGU25LBV2GU25LBVGU44BV2GU44
    9021,490
    14021,49024,58032,260
    190・24026,12038,87029,07041,230
    290・34030,74043,40033,56048,91050,22068,870
    390・44035,36047,92038,03053,30059,20077,670
    490・54040,01052,48042,54057,71068,20086,480
    590・64044,63057,00047,02062,11077,18095,280
    690・74049,26061,54051,51066,51086,160104,090
    790・84053,88066,07056,00070,91095,140112,890
    890・94058,52070,61060,49075,310104,130121,700
    990・104063,14075,14064,98079,720113,120130,500
    1090・114070,04081,90071,66086,260122,090139,300
    1190・124076,74088,48079,52093,950135,580152,510
    1290・134081,63093,26084,41098,750145,330162,070
    1390・144086,98098,51089,760103,990155,100171,640
    1490・154092,110103,53094,880109,010164,840181,190
    1590・164097,220108,550100,000114,030174,590190,750
    1690・1740102,330113,560105,120119,040184,350200,310
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1213・1415~2021~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Vガイドユニット品 セット品のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    スライド機構として
    4
    満足度:4.0
    ホイール軸の片側がエキセントリックになっており隙間を調整できるので便利です。 ガイドにグリスアップして使用していますが磨...もっと読む
    2人が参考にしています。
    中荷重のスライド用
    4
    満足度:4.0
    がっしりとしたスライドが実現できます。プレートが10ミリありますので追加工も容易です。エキセン量の表示がほしいです。10...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vガイドユニット品 セット品
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
    Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-----670 -
    通常出荷日3日目3日目6日目6日目6日目在庫品1日目
    特性・用途反射防止----耐食性・耐薬品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    Vガイドカテゴリの売れ筋ランキング