17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [90-1740/50mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用...

    詳細を確認
    • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
      取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
    • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    [ ! ]W1は90°の交点の寸法となります。
     (両端はRがとられています)
    [ ! ]穴数=( L-40 50 )+1
    Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
    BVGURS45C相当四三酸化鉄皮膜58HRC(90°エッジ部)
    BVGURSSUS440C相当52HRC(90°エッジ部)

    規格表

    型式L
    BVGUR2590
    型式L
    指定50mm単位
    (W)W1TN
    ±1.0
    P
    ±0.2
    d
    TypeNo.
    BVGUR
    BVGURS
    2590〜1740
    (L寸法は価格表をご参照ください)
    (25)25.744.5 20505.5 
    44(44)44.746.0 7.0 
    [ ! ]システム構造・負荷率計算など、Vガイドシステムの概要は>>こちらでご確認ください。

    関連部品

     Vガイド
    カテゴリページVガイド
    代表商品Vガイドシステム
    90°タイプ 片刃トラック
     取付穴有りL寸指定
    Vガイドシステム
    90°タイプ ホイール
    【クリーン洗浄品】
    Vガイドシステム
    90°タイプ ブッシュ
    Vガイドシステム
    90°タイプ ブッシュ
    画像

    型番リスト

    表示件数

    No.

    材質

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    25
    S45C相当
    90 ~ 1740
    10
    1個
    44
    S45C相当
    90 ~ 1740
    10
    1個
    25
    SUS440C相当
    90 ~ 1440
    10
    1個
    44
    SUS440C相当
    90 ~ 1440
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    詳細情報

    基本情報

    組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用可能です。
    また片刃レール2本組み合わせて使用して頂く事でピッチ調整ができ、レール同士を連結してご使用も可能な自由度が高い商品です。
    ・90°タイプVガイドシステムカタログはこちら
    Vガイドシステム-ステンレスホイール-

    ご注意

    • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
      取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
    • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■両刃トラック
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    L(選択)¥基準単価
    BVGUR25BVGURS25BVGUR44BVGURS44
    90・1408,80012,26013,13016,460
    190・24013,43021,01022,49028,210
    290・34018,05029,77031,87039,960
    390・44022,68038,51041,23051,720
    490・54027,31047,27050,61063,470
    590・64031,93056,03059,98075,220
    690・74036,56064,77069,35086,980
    790・84041,19073,53078,72098,730
    890・94045,82082,28088,080110,480
    990・104050,45091,04097,460122,240
    1090・114057,35099,790106,830133,990
    1190・124063,710109,080116,640145,520
    1290・134068,660118,240126,510157,710
    1390・144074,080127,410136,380169,910
    1490・154079,250-146,240-
    1590・164084,430-156,110-
    1690・174089,610-165,980-
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1415~1920~3031~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラックのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    搬送装置摺動部位の機構部品として
    5
    満足度:5.0
    竪型樹脂成形装置や堅型プレス等に基材供給する搬送装置摺動部位の機構部品として使用しています。以前からの利用実績により、性...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
    Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
    Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
    Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---670 ---
    通常出荷日3日目6日目3日目在庫品1日目3日目〜6日目
    特性・用途耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    Vガイドカテゴリの売れ筋ランキング