17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.

    ~mm
  • 表面処理追加 無電解ニッケルメッキ[MTC] L寸(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [90-1790/50mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 4日以内

    Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~4日目

    組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用...

    詳細を確認
    • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
      取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
    • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が9型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    [ ! ]穴数=( L-40 50 )+1
    Type取付穴[ M ]材質[ H ]硬度
    BVGTNLS45C相当53HRC(90°エッジ部)
    BVGTNSLSUS420J2相当40HRC(90°エッジ部)

    規格表

    型式L
    BVGTNL1
    SF−BVGTNSL2

    640
    390
    脱脂洗浄サービス >>こちら
    [ ! ]脱脂洗浄サービスは、片刃トラックタイプBVGTNSL、L寸90〜1190のみ対応。
    [ ! ]Vガイドシステムのトラックは継ぎ足して延長使用可能です。
    型式L
    指定50mm単位
    E
    ±0.38
    F
    ±0.38
    G
    ±0.05
    JMD
    ±0.05
    DB1N
    ±1.0
    P
    ±0.2
    TypeNo.
    BVGTNL
    BVGTNSL
    190〜1790
    (L寸法は価格表を
    ご参照ください)
    11.104.750.791.573.183.542050
    215.886.352.364.754.55.5
    322.238.711.572.776.355.58

    追加工

    Alteration表面処理追加
    CodeMTC
    Spec.無電解ニッケルメッキを追加します。
    [ NG ]ステンレスタイプは適用不可
    ¥/1CodeL90~390L440~790L840~1190
    5001,0001,500
    型式(MTC)L
    BVGTNL1MTC740
     5 日目出荷

    [ ! ]片刃トラックタイプBVGTNLのみ適用。
    [ ! ]システム構造・負荷率計算など、Vガイドシステム概要は>>こちらをご参照ください。
    [ ! ]ラジアル荷重(LRmax.)、スラスト荷重(LSmax.) は90°ホイールの規格表に記載の数値をご参照ください。
    [ ! ]レールの継ぎ足しは可能ですが、位置合わせの突起などはありませんので組み付けを工夫ください。
    [ ! ]曲線に対応したレールはありません。

    関連部品

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    No.

    材質

    表面処理追加 無電解ニッケルメッキ[MTC] L寸

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    1
    S45C相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    1
    S45C相当
    90 ~ 1190
    -
    10
    1個
    2
    S45C相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    2
    S45C相当
    90 ~ 1190
    -
    10
    1個
    3
    S45C相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    3
    S45C相当
    90 ~ 1190
    -
    10
    1個
    1
    SUS420J2相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    2
    SUS420J2相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    3
    SUS420J2相当
    -
    90 ~ 1790
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    4日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    4日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    4日目

    -

    詳細情報

    基本情報

    組み合わせて使用して頂くホイールが異物が直接摺動面に混入しにくい商品のため、塵埃が舞う過酷な環境で使用可能です。
    また片刃レール2本組み合わせて使用して頂く事でピッチ調整ができ、レール同士を連結してご使用も可能な自由度が高い商品です。
    ・90°タイプVガイドシステムカタログはこちら
    Vガイドシステム-ステンレスホイール-

    ご注意

    • 引抜材となりますので若干の反りや歪みが生じるものもございます。
      取り付けることによって矯正されますが、あらかじめご了承の上ご注文ください。
    • その他幾何公差に関しては下記外形図をご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■片刃トラック
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    L¥基準単価
    BVGTNL1BVGTNL2BVGTNL3BVGTNSL1BVGTNSL2BVGTNSL3
    90・140・1903,1603,3504,5003,8004,3707,150
    240・2904,0504,3306,5905,0005,87010,650
    340・3904,9405,3008,6806,2007,36014,140
    440・4905,8306,28010,7707,4108,84017,640
    540・5906,7107,26012,8608,61010,33021,140
    640・6907,6008,23014,9509,82011,81024,630
    740・7908,4809,21017,03011,03013,31028,130
    840・8909,39010,20019,12012,22014,81031,640
    940・99010,26011,17021,21013,43016,29035,140
    1040・109011,16012,16023,30014,64017,78038,640
    1140・119012,03013,13025,39015,83019,27042,140
    1240・129013,91014,64027,94018,12021,67044,880
    1340・139014,97015,75030,16019,50023,38048,420
    1440・149016,02016,87032,38020,86025,10051,940
    1540・159017,08018,00034,60022,24026,82055,480
    1640・169018,14019,10036,81023,61028,53059,020
    1740・179020,09020,22039,03024,99030,24062,550
    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜910〜1415〜1920〜3031〜
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常+2日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷
     
    大 口
    出荷日
    +2日目出荷数量
    15~19
    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    摺動機構部に使用
    5
    満足度:5.0
    得意先様設備品の摺動機構部に対しブッシュ、ステンレスホイールとのSET利用でシステム構築しています。もともとは、得意先様...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
    【クリーン洗浄品】Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
    Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目〜6日目6日目3日目6日目3日目
    特性・用途耐食性・耐薬品----耐食性・耐薬品
    材質証明書対象外対象対象対象対象-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    Vガイドカテゴリの売れ筋ランキング