メカニカル部品技術窓口
ご購入後もブッシュで与圧の調整が可能な商品です90°Vガイドレール、ホイールと組み合わせてご使用くださ...
詳細を確認
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 型式 | − | 仕樣 |
| BVGBS1 | − | E |
| 型式 | 仕様 | L | D | B | d | 適用ボルト M(並目) - ピッチ | X | ℓ1 | H | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | 許容差 | |||||||||||
| BVGBS | 1 | C | 13.68 | 4.75 | 10 | 3 | + 0.014 0 | M3 | 0.5 | − | 6.06 | 10 | 610 |
| E | 0.3 | 800 | |||||||||||
| 2 | C | 17.24 | 9.52 | 13 | 6 | + 0.018 0 | M6 | 1.0 | − | 6.45 | 12 | 830 | |
| E | 0.6 | 880 | |||||||||||
| 3 | C | 24.68 | 11.99 | 19 | 8 | + 0.022 0 | M8 | 1.25 | − | 9.06 | 17 | 1,350 | |
| E | 1.0 | 1,550 | |||||||||||
| Vガイド | ||||
| カテゴリページ | Vガイド | |||
| 代表商品 | Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有りL寸指定 | Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック | 【クリーン洗浄品】 Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ | Vガイドシステム 90°タイプホイール |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
670円 ( 737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,490円 ( 1,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,710円 ( 1,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ご購入後もブッシュで与圧の調整が可能な商品です
90°Vガイドレール、ホイールと組み合わせてご使用ください
・90°タイプVガイドシステムカタログはこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
4.5通常価格(税別):670円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ホイール
4.2通常価格(税別):2,910円~

ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-
4通常価格(税別):5,130円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
5
ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
5
ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°両刃ステンレスレール-
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5