メカニカル部品技術窓口
位置決めスイッチ ボールプランジャータイプになります。【材質】SUS303。


| ボール部 | 本体 | コード | [ A ]付属品 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ] 材質 | ||
| SUS440C | 50〜55HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個(並目JIS3種) 歯付座金1個 |
| 型式 |
| MSPSS6 MSPB6 N−MSPB−D6F |
| 型式 | 取付ねじ M×P (並目) | ストローク (mm) | スイッチ 作動点 (mm) | 繰り返し 精度 (mm) | 接触力 (N) | 接点構造 | LED | 保護構造 | 使用温度 (℃) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | min. | max. | 1~9コ | 10~20 | ||||||||
| MSPB | 6 | 6×1.0 | 0.8 | ストッパ面 先端から0.3 | 0.01 | 6 | 13 | 接点式 N.O. (常時開) | LEDなし | IP40 | 0~80 | 2,880 | 2,740 |
| 6F | 1 | ||||||||||||
| N-MSPB-D | 6 | 6×1.0 | 6 | 13 | LED付き | 3,410 | 3,230 | ||||||
| 6F | 1 | ||||||||||||
| 振動 | 10~55Hz複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 |
| 衝撃 | 300m/s2 X、Y、Z各方向 |
| 許容操作速度 | 10mm~5m/min |
| コードの引張り強度 | 30N以下 |
| コードの最小曲げ半径 | R7mm |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう、電流制限が必要です。 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC250Vメガーにて |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間 各端子、ケース間 |
位置決めスイッチ ボールプランジャータイプになります。【材質】SUS303。


よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
LEDの例












通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

オムロン
触覚スイッチ D5B
4通常価格(税別):2,409円~

ミスミ
小型位置決めスイッチ NCタイプ
0通常価格(税別):5,710円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボールプランジャータイプ
4.7通常価格(税別):2,880円~