17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

支柱クランプ用高さ調整ねじセット

通常単価(税別)
1,0302,770
税込単価
1,1333,047
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】支柱クランプの下に取り付け、手で簡単に調整できます。カメラ、センサの位置調整に最適です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ ! ] 部品A・部品B・部品Cは下記使用方法をご確認ください。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
ダブルナット付ダブルナット無本体ナット
CLAWMCLAJMS45C相当SUM23相当無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
CLAWBCLAJB四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
[ ! ]四三酸化鉄皮膜にはCBボルト、無電解ニッケルメッキにはSCBが付きます。


規格表

型式
CLAJM20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABCHPD2D3Md1d2移動量付属ボルト¥基準単価
TypeD1ダブルナット付ダブルナット無
ダブルナット付ダブルナット無CLAWMCLAWBCLAJMCLAJB
CLAWM
CLAWB
CLAJM
CLAJB
10+0.05
+0.01
30611149.5162844.63.45M4-8  1本1,1401,040920860
12311216101830M4-10 1本1,3401,2101,110970
153313201222355M5-12 1本1,4301,3101,2201,080
20388152515284065.74.6M6-15 1本1,6301,5601,3701,320
25401730173445M6-18 1本1,9601,6601,6501,380
3046193621405586.85.7M8-20 1本2,3102,1501,9301,800
*1 図はナットが本体ねじ部部品から1mm出た状態を表します。
*2 ダブルナット無しタイプご選定時はダブルナットは付きません。
[ ! ]D1公差はスリット加工前の公差です。[ ! ]止めねじは付属しません。[ ! ]D1部にかん合する軸の公差はg6・f8をお奨めします。

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

表面処理

ダブルナット

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
10
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
20
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
25
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
30
四三酸化鉄皮膜
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
25
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
30
無電解ニッケルメッキ
ダブルナットなし
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
20
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
25
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
30
四三酸化鉄皮膜
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SCM435
本体:四三酸化鉄皮膜|ナット:四三酸化鉄皮膜|六角穴付ボルト:四三酸化鉄皮膜
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
12
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
25
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
30
無電解ニッケルメッキ
ダブルナット付
本体:S45C相当|ナット:SUM23相当|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:無電解ニッケルメッキ|ナット:無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】支柱クランプの下に取り付け、手で簡単に調整できます。カメラ、センサの位置調整に最適です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1213~1920~3031~
値引率基準単価5%10%21%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ] 使用方法(調整可能範囲は5mmです)
部品A 部品B 部品C
  
①部品Aを調整したい支柱クランプの下に取付けます。
②部品Bを部品Aのねじ部に取付けます。
③支柱クランプ取付部品Bを六角レンチ又は手動で動かし、ねじピッチを利用して
  支柱クランプを任意の位置まで調整します。(移動量5mm)
④任意の位置で支柱クランプをボルト締めして固定します。
 (④の前に止めねじを使用し仮止めすることができます。)
<ダブルナット付タイプをご選定時>
①の後に部品Cを部品Aのねじ部に取り付けてください。
部品Cを利用し、ダブルナットとして固定することができます。
支柱クランプをゆるめた際の落下防止のストッパとしてご利用いただけます。


使用例

「高さ方向へあと少しだけ微調整をしたい」、「低価格なクランプ調整機構がほしい」というお客様に最適です。

・カメラ等の1mm、2mmの位置調整に最適です。
支柱クランプ用高さ調整ねじセット:関連画像

・重量物はレンチをさしこみ、回すことが可能です。
支柱クランプ用高さ調整ねじセット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱クランプ用高さ調整ねじセットのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
カメラ微調整
5
満足度:5.0
画像カメラの数ミリの微調整に使用しました。 また、ダブルナットでロックにもなるので位置の再現性もとれて、価格もお求めやす...もっと読む
0人が参考にしています。
高さ調整
1
満足度:1.0
ねじの呼びとピッチがわからない為、1周りで何mm調整できるかが事前に調べられなかった
0人が参考にしています。
ユニットの高さ微調整と高さ再現用
5
満足度:5.0
デバイス取付用スタンドにユニットを取付て使用する場合に高さの微調整と、ユニットを取り外した際の高さ再現用部品としての用途...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支柱クランプ用高さ調整ねじセット
ホルダーパイプ
マルパイジョン 同径穴タイプ飾り玉
マルパイジョン 同径穴タイプロングタボ
クロスブラケット FBCA/FBCS
マルパイジョン 同径穴タイプ継手
メーカーミスミミスミ三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)鍋屋バイテック三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格1,030-700 -663 -821 -2,402 -984 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目
材質S45C相当SS400----
材質証明書対象対象外----
よく一緒に購入される商品

支柱用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング