17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 呼び径

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • D1

    ~mm
  • D2

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

アルミダクトホース用配管部品 異形Y型

通常単価(税別)
4,92037,740特別価格
税込単価
5,41241,514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・異形Y型のアルミダクトホース用配管部品です。・フランジはありません。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HOAYEMSS400アクリル焼付け塗装
HOAYESUS304


規格表

型式
HOATM 50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1D2LL1t1t2¥基準単価
Type呼び径HOAYEMHOAYE
HOAYEM
HOAYE
5048.53880461.51.24,5209,330
6563.548.585552(1.6)1.55,2509,960
757563.58860227,79014,860
1009875100659,92018,100
113112981057510,98020,690
1251241121108012,58025,670
1501491241208516,81034,630
[ ! ]( )寸法は型式HOAYEMに適用。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

D1

D2

表面処理

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS304
50
48.5
38
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
65
63.5
48.5
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
75
75
63.5
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
100
98
75
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
113
112
98
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
125
124
112
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
150
149
124
なし
10
1個
[スチール] SS400
50
48.5
38
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
65
63.5
48.5
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
75
75
63.5
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
100
98
75
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
113
112
98
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
125
124
112
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
150
149
124
アクリル焼付け塗装
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,730
( 6,303 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,490
( 9,339 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

10,810
( 11,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

13,700
( 15,070 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

18,320
( 20,152 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・異形Y型のアルミダクトホース用配管部品です。・フランジはありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●HOASK
 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様
・使用温度範囲 0~160℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミダクトホース用配管部品 異形Y型のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
集塵用配管
5
満足度:5.0
静電気の発生がある集塵用配管で径違い分岐管として、室内環境で使用しています。材質はSS400を選択していますが、錆の発生...もっと読む
1人が参考にしています。
配管付帯部品として利用
5
満足度:5.0
外販用機械設備にてワーク加工時に発生する塵埃、煙臭等を除去後に集塵器へ送致するための配管付帯部品として使用しています。軽...もっと読む
0人が参考にしています。
分岐接続部品として
5
満足度:5.0
生産工程で紙を吸着、排出するために使用のリングブロアーに対し、へランダクトホース接続のために利用しています。配管取り回し...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯集塵機への配管継手として使用
4
満足度:4.0
外販装置付帯集塵機への配管継手として管径や接続種(異径、同径分岐)により型番:HOAYM50との併用をしています。性能、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミダクトホース用配管部品 異形Y型
アルミダクトホース用配管部品 Y型
アルミダクトホース用配管部品 変則Y型
アルミダクトホース用配管部品 T型
アルミダクトホース用配管部品 ソケット
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 レデューサ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,920-3,870 -4,780 -2,870 --4,570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
継手種類Y管Y管Y管T管ソケットレデューサ
接続種類異径同径同径同径同径異径
フランジフランジなし-----
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング