メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ライン変更時に便利な最大200mmの高さ調整が可能なベルトコンベヤ専用スタンドです。
| CSTPF(フットタイプ) | CSTPC(キャスタタイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 【X=20】 【X=65・85】 【X=125・165】 【X=295・425】 | ■L型ブラケット詳細寸法
|
| 落下防止機構がついておりません。 |
| コンベヤを取付けた状態でのスタンドの高さ調整は避け、お取り扱いには十分に気をつけてください。 |
| 型式 | − | X | − | L | ||
| Type | 形状 | |||||
| CSTP | F | − | X20 | − | L785 | |
| ■X調整範囲
| ■L調整範囲
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]XおよびLは右表の調整範囲内で無段階調整可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ライン変更時に便利な最大200mmの高さ調整が可能なベルトコンベヤ専用スタンドです。