メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| AEDA | |||||
| F(30°前方) | S(真横) | B(15°後方) | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ●エア噴射イメージ | ●エア噴射イメージ | ●エア噴射イメージ | |||
| F(30°前方) | S(真横) | B(15°後方) | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | エア噴射方向 |
| AEDA2 | − | F |
| 型式 | エア 噴射方向 | オリフィス | D | T | L | 空気流量NL/min (0.3MPa時) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | |||||||
| AEDA | 2 | F(30°前方) | 8×φ1.6 | 14 | R1/4 | 22 | 240 | 15 | 1,580 | 1,370 | 1,160 |
| S(真横) | 23 | 330 | 15.5 | ||||||||
| B(15°後方) | 26 | 350 | 17.5 | ||||||||
◆特徴:放射線状に噴射可能なエアノズルです。エア噴射方向は3パターンからご選定ください。
◆エア噴射方向:F(30°前方)、S(真横)、B(15°後方)
◆用途:円筒形状ワークの内部清掃など様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ラウンド・拡散
◆使用事例はこちらから
![]() | ![]() | ■噴射角度と噴射距離の関係 | ||
![]() | ||||
| (レンズの表面清掃) | (円筒形状ワークの内部清掃) |

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
ノズルジョイント 金属タイプ
4.5通常価格(税別):5,030円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
取付プレート付ノズル 1つ穴タイプ
4.1