17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • テーブル長さ(mm)

    ~mm
  • テーブル幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • センサ選択

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-

通常単価(税別)
158,000215,000
税込単価
173,800236,500
通常出荷日:8日目

【特長】薄型・軽量で繰り返し位置決め精度±0.2μm以内の高精度Z軸ステージです。

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ZMPTG725-L-G ZMPTG725-R-G ZMPTG830-L-G ZMPTG830-R-G ZMPTG1040-L-G ZMPTG1040-R-G ZMPTG1250-L-G ZMPTG1250-R-G 【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-:関連画像
[ ! ]詳細寸法はCADデータでご確認ください。
[ ! ]図版のセンサカバー位置はL(正勝手)です。
材  質 アルミ合金
表面処理 白アルマイト(ZMPTG725)
黒アルマイト(ZMPTG830/1040/1250)
付属品 ZMPTG725/830:SCB4-6
ZMPTG1040:SCB4-10
ZMPTG1250:SCB6-12

規格表

型式センサモータケーブル
ZMPTG725
ZMPTG725

L
R

G
G

N
N
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式センサモータケーブル機械規格精度規格*1¥基準単価
TypeNo.ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重
(kg)
一方向
位置決め精度
ピッチングヨーイング
ZMPTG725L(正勝手)
R(勝手違い)
G
(高分解能)
N(なし)
ケーブルは別売です。
別売りケーブルは
こちらをご参照ください。
70×70251.315μm以内20"以内15"以内158,000
83080×80301.49180,000
1040100×100402.7205,000
1250120×120504.0215,000
*1一軸での精度規格となります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テーブル長さ

(mm)

テーブル幅

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

表面処理

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

センサ選択

RoHS?最小発注数量
100
100
40
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.04
0.04
0.02
L
10
1個
100
100
40
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.04
0.04
0.02
R
10
1個
120
120
50
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.03
0.02
0.02
L
10
1個
120
120
50
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.03
0.02
0.02
R
10
1個
70
70
25
白アルマイト
30.1~50
49
0.09
0.07
0.07
L
10
1個
70
70
25
白アルマイト
30.1~50
49
0.09
0.07
0.07
R
10
1個
80
80
30
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.05
0.04
0.03
L
10
1個
80
80
30
黒アルマイト
50.1~100
73.5
0.05
0.04
0.03
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,000
( 173,800 )
8日目
158,000
( 173,800 )
8日目
180,000
( 198,000 )
8日目
180,000
( 198,000 )
8日目
205,000
( 225,500 )
8日目
205,000
( 225,500 )
8日目
215,000
( 236,500 )
8日目
215,000
( 236,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】薄型・軽量で繰り返し位置決め精度±0.2μm以内の高精度Z軸ステージです。

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【自動】Z軸クロスローラ式:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■共通仕様
No.72583010401250
送りねじボールネジφ6,リード1ボールネジφ8,リード1
ガイドクロスローラガイド
分解能Full1μm
Half0.5μm
微動(1/20分割時)0.05μm
最高速度10mm/sec
繰り返し位置決め精度±0.2μm以内
耐荷重*149N73.5N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
真直度1μm以内
平行度30μm以内
運動の平行度10μm以内15μm以内
一軸水平設置での仕様となります。
*1 耐荷重のみZ軸での仕様となります。
■コネクタピン配列
【自動】Z軸クロスローラ式:関連画像
■配線図
【自動】Z軸クロスローラ式:関連画像

[ ! ]破線部は標準ケーブルを使用した場合、機能しません。

■電気仕様
No72583010401250
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター㈱)
型式PK544PMB-C18(□42mm)
ステップ角0.36°
コネクタ受信側適用コネクタHR10A-10P-12S(73)ヒロセ電機(株)
センサリミットセンサ
スリット原点センサ(ORG2)
原点センサ(ORG1)
型式フォトマイクロセンサ:PM-L25パナソニックデバイスSUNX㈱
電源電圧DC5~24V ±10%
消費電流45mA以下 (1センサあたり15mA)
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 50mA以下
残留電圧2V以下(負荷電流50mAの場合)
残留電圧1V以下(負荷電流16mAの場合)
出力ロジックリミット、ORG1:検出(遮光)時出力トランジスタOFF(非導通)
XMPTGシリーズは出力論理の転換可能です。
■タイミングチャート
【自動】Z軸クロスローラ式:関連画像

(単位: mm)

CW方向【自動】Z軸クロスローラ式:関連画像CCW方向

 座標基準メカリミットCWリミット原点反端面CCWリミットメカリミット
ZMPTG725原点復帰1512.30213.315
ZMPTG830原点復帰17.515.80215.817.5
ZMPTG1040原点復帰22.520.80220.822.5
ZMPTG1250原点復帰27.525.80225.827.5
[ ! ]原点復帰は標準ケーブル及びDS102/DS112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ4を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
Z昇降ステージ
水平面Zステージ (KHE)
Z昇降ステージ ボールねじ仕様
Z昇降ステージ 精密ねじ仕様
メーカーミスミミスミ中央精機駿河精機中央精機中央精機
通常価格158,000-53,710 -148,99989,859 -175,776161,622
通常出荷日8日目19日目〜19日目在庫品1日目〜30日目30日目
種類自動Z軸ステージ自動Z軸ステージZステージZ軸ステージZステージZステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高分解能2相ステッピングモータPK513PB相当5相ステッピングモータ標準PK523HPB相当PK523HPB相当
分解能(μm)1μm51210.5
材質アルミSUS440C相当アルミ合金スチールアルミ合金アルミ合金
ガイドクロスローラリニアボールガイドV溝とクロスローラリニアボールガイドV溝とクロスローラV溝とクロスローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング