メカニカル部品技術窓口
薄型タイプのX軸ステージです。テーブル高さは21~35mmをご用意しております。

| 型式 | − | センサ | − | モータ | − | ケーブル |
| XMPTG725 XMPTG1040 | − − | L R | − − | G G | − − | N N |
| 型式 | センサ | モータ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格*1 | ||||||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 自重 (kg) | 一方向位置決め 精度 | モーメント剛性[''/N・cm] | ピッチング | ヨーイング | |||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | |||||||||||
| XMPTG | 725 | L (正勝手) R (勝手違い) | G (高分解能) | N (ケーブルなし,別売) 別売りケーブルは こちらをご参照ください。) | 70X70 | 25 | 1.0 | 5μm以内 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 20''以内 | 15''以内 |
| 830 | 80X80 | 30 | 1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||||||
| 1040 | 100X100 | 40 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |||||||
| 1250 | 120X120 | 50 | 2.2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
149,000円 ( 163,900円 ) | 98日目 |
149,000円 ( 163,900円 ) | 98日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 98日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 98日目 |
179,000円 ( 196,900円 ) | 98日目 |
179,000円 ( 196,900円 ) | 98日目 |
185,000円 ( 203,500円 ) | 98日目 |
185,000円 ( 203,500円 ) | 98日目 |
薄型タイプのX軸ステージです。テーブル高さは21~35mmをご用意しております。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |
| XMPTG | 725 | 149,000 |
| 830 | 170,000 | |
| 1040 | 179,000 | |
| 1250 | 185,000 | |
■共通仕様
| No. | 725 | 830 | 1040 | 1250 | |
| 送りねじ | ボールネジφ6,リード1 | ボールネジφ8,リード1 | |||
| ガイド | クロスローラガイド | ||||
| 分解能 | Full | 1μm | |||
| Half | 0.5μm | ||||
| 微動(1/20分割時) | 0.05μm | ||||
| 最高速度 | 10mm/sec | ||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.2μm以内 | ||||
| 耐荷重 | 98N | 147N | 196N | 245N | |
| ロストモーション | 1μm以内 | ||||
| バックラッシ | 0.5μm以内 | ||||
| 真直度 | 1μm以内 | ||||
| 平行度 | 30μm以内 | ||||
| 運動の平行度 | 10μm以内 | 15μm以内 | |||


| No. | 725 | 830 | 1040 | 1250 | |
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター㈱) | |||
| 型式 | PK544PMB-C18(□42mm) | ||||
| ステップ角 | 0.36° | ||||
| コネクタ | 受信側適用コネクタ | HR10A-10P-12S(73)ヒロセ電機(株) | |||
| センサ | リミットセンサ | 有 | |||
| スリット原点センサ(ORG2) | - | ||||
| 原点センサ(ORG1) | 有 | ||||
| 型式 | フォトマイクロセンサ:PM-L25パナソニックデバイスSUNX㈱ | ||||
| 電源電圧 | DC5~24V ±10% | ||||
| 消費電流 | 45mA以下 (1センサあたり15mA以下) | ||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 50mA以下 残留電圧2V以下(負荷電流50mAの場合) 残留電圧1V以下(負荷電流16mAの場合) | ||||
| 出力ロジック | リミット、ORG1:検出(遮光)時出力トランジスタOFF(非導通) | ||||

(単位: mm)
CW方向
CCW方向
| 座標基準 | メカリミット | CWリミット | 原点 | 反端面 | CCWリミット | メカリミット | |
| XMPTG725 | 原点復帰 | 15 | 13.3 | 0 | 2 | 13.3 | 15 |
| XMPTG830 | 原点復帰 | 17.5 | 15.8 | 0 | 2 | 15.8 | 17.5 |
| XMPTG1040 | 原点復帰 | 22.5 | 20.8 | 0 | 2 | 20.8 | 22.5 |
| XMPTG1250 | 原点復帰 | 27.5 | 25.8 | 0 | 2 | 25.8 | 27.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

ミスミ
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
0通常価格(税別):244,800円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

駿河精機
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
0通常価格(税別):238,843円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~