メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

90度エアノズル 縦吹きタイプ

通常単価(税別)
2,080
税込単価
2,288
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:<大口割引強化!>連結可能な取付角度90度のABS樹脂製エアノズルです。   ワークに合わせて...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

AFTRV20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTRV20の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵
スプレー形状
ストレート
材質
[樹脂] 熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
詳細材質
ABS樹脂
取付角度
90度
種類
[エアノズル] 90度タイプ
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
~0.7
ねじ呼び径 1
Rc1/4
形状
標準タイプ
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
290
ねじ形状
めねじ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


90度エアノズル 縦吹きタイプ:関連画像
[ ! ]連結の際はノズルを支えるサポート類を併用ください。                ※ 単体で使用する場合は片側を栓で止めてください。
Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
AFTRVABS樹脂0.7MPa70℃


規格表

型式
AFTRSW60
AFTRV20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量L/min
(0.3MPa時)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~3940~99100~200
AFTRV2033×φ1290251,8901,6801,2601,000
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
AFTRV20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:<大口割引強化!>連結可能な取付角度90度のABS樹脂製エアノズルです。
   ワークに合わせて噴射幅を変更することが可能です。省スペース化に役立ちます。

◆用途:エアブロールームでの乾燥など、様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:70℃

◆技術データはこちらから
◆製品動画はこちらから

◆使用事例はこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表 ■静音特性表 ■空気衝突力特性表
  
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
連結機構を持つため、ワークに合わせて噴射幅を変更することが可能です。
※Oリング(JIS呼び番号P14)を間に介してボルト締めにて連結。


使用例

   
(加工油が付着した薄板の分離)
・対象ワークの重複搬送を防止します。
 (ワークの外装清掃)
・円筒形状の表面清掃に向いています。
 (配管点数削減)
・ 配管の取り回しも簡単です。
 (エアブロールームでの乾燥)
・ノズル本体と配管方向が同じため、限られた
スペースでのエアブロー時に有効です。


カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90度エアノズル 縦吹きタイプの型番AFTRV20のページです。 型番AFTRV20に関する仕様情報を記載しております。
90度エアノズル 縦吹きタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
ヒートシンクの冷却
1
満足度:1.0
・側面(テーパーねじ開口面)に0.2~0.3mmバリが出ており、取付面に対する直角度や、2連以上で使用したときの真直度を...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係各所と連携をし今後の商品開発・改善に活用させて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。
設計中
4
満足度:4.0
CADデータ及びカタログデータと寸法が異なる点について 問い合わせた所、少し手間はかかりましたが、 採寸調査等、満足の...もっと読む
1人が参考にしています。
切粉の除去に使用しています
5
満足度:5.0
普段は切粉をエアガンなどで除去していたのですが、切削加工時に排出された切粉を加工と同時に都度除去したかったので購入いたし...もっと読む
0人が参考にしています。
エアブロー
4
満足度:4.0
ワークの水切り用にエアブローする際のノズルとして使用している。 短納期で入手できてありがたい。もっとバリエーションが増え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90度エアノズル 縦吹きタイプ
90度エアノズル 標準タイプ
90度エアノズル 幅広タイプ
90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,0802,0802,6601,74015,0201,440
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵低発塵低発塵低発塵非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)A5052PPPS樹脂
詳細材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂A5052PPS樹脂
取付角度90度90度90度90度フラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング