メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| Type | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | 耐熱温度 |
| AFTRSW | ABS樹脂 | 0.7MPa | 70℃ |
| 型式 |
| AFTRSW60 AFTRV20 |
| 型式 | オリフィス | 空気流量L/min (0.3MPa時) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | No. | 1~4コ | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
| AFTRSW | 60 | 32×φ1 | 290 | 20 | 2,420 | 2,290 | 1,940 | 1,260 |
◆特徴:<大口割引強化!>噴射口幅約94mmの幅広な取付角度90度のABS樹脂製エアノズルです。
標準タイプが2つ必要な箇所でもこの商品なら1つで対応可能なため部品点数の削減に役立ちます。
◆用途:加工油が付着した薄板の分離、ワークの外装清掃など様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:70℃
◆技術データはこちらから
◆使用事例はこちらから
| ■空気流量特性表 | ■静音特性表 | ■空気衝突力特性表 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| (加工油が付着した薄板の分離) ・対象ワークの重複搬送を防止します。 | (ワークの外装清掃) ・円筒形状の表面清掃に向いています。 | (配管点数削減) ・ 配管の取り回しも簡単です。 | (エアブロールームでの乾燥) ・ノズル本体と配管方向が同じため、限られた スペースでのエアブロー時に有効です。 |

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ノズルジョイント 金属タイプ
4.5通常価格(税別):5,030円~

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~