17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸受内径 d(mm)

    ~mm
  • 高さ h(mm)

    ~mm
  • ベアリング品番

    ~mm
  • 横幅 L(mm)

    ~mm
  • 厚みT(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ベアリングホルダセット -T型押出し加工品-

通常単価(税別)
1,5441,932
税込単価
1,6982,125
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミ合金の押出加工品のため鉄製の切削品に比べて低価格です。ラウンド形状ためC面取りが不要です。

  • 【販売終了情報】本商品は在庫限りで販売終了予定となります。推奨代替品は型式C-BGHAです。仕様の違いは商品詳細ページにてご確認ください。型式C-BGHAの商品詳細ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

ベアリングホルダセット -T型押出し加工品-:関連画像
軸受け精度 JIS B 1514 0級
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
ベアリングホルダホルダ
C-BGHKAスチールアルミ合金白アルマイト処理ばね用鋼
[ ! ]ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。


規格表

型式h
 
Type ベアリング
C-BGHKA 608ZZ20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式h選択dHL1d1LL2TSdhDH7BR使用ベアリング¥基準単価
Typeベアリング品番基本定格荷重許容回転数
Cr(動)kNCor(静)kNrpm(参考)
C-BGHKA608ZZ20835415.55329121018227113.351.4320001,544
254010
304515
6900ZZ201035415.55329121019226112.71.27300001,649
304515
405510
6000ZZ201037465.55834151022268134.551.96290001,628
3047
4057
6200ZZ201040545.56840151024309165.12.39250001,596
30506.515
40606.515
6901ZZ201237465.55834121021246132.891.46270001,806
3047
4057
6001ZZ201240545.56840151024288165.12.39260001,806
30506.515
40606.515
6201ZZ201240545.568401610263210166.12.75220001,775
30506.515
40606.515
6902ZZ301550546.56840121525287163.652240001,932
4060
5070
6002ZZ301550546.56840151528329165.62.83220001,922
4060
5070
■d穴 内径公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.50
-0.008
2.5100
-0.008
10180
-0.008
18300
-0.010
30500
-0.012
50800
-0.015
[ ! ]公差寸法はJIS(0級)に準拠(JIS B 1514-1 2017)

型番リスト

表示件数

軸受内径 d

(mm)

高さ h

(mm)

ベアリング品番

横幅 L

(mm)

厚みT

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
20
6000
58
15
10
1個
10
30
6000
58
15
10
1個
10
40
6000
58
15
10
1個
12
20
6001
68
15
10
1個
12
30
6001
68
15
10
1個
12
40
6001
68
15
10
1個
15
30
6002
68
15
10
1個
15
40
6002
68
15
10
1個
15
50
6002
68
15
10
1個
8
20
608
53
12
10
1個
8
25
608
53
12
10
1個
8
30
608
53
12
10
1個
10
20
6200
68
15
10
1個
10
30
6200
68
15
10
1個
10
40
6200
68
15
10
1個
12
20
6201
68
16
10
1個
12
30
6201
68
16
10
1個
12
40
6201
68
16
10
1個
10
20
6900
53
12
10
1個
10
30
6900
53
12
10
1個
10
40
6900
53
12
10
1個
12
20
6901
58
12
10
1個
12
30
6901
58
12
10
1個
12
40
6901
58
12
10
1個
15
30
6902
68
12
10
1個
15
40
6902
68
12
10
1個
15
50
6902
68
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,628
( 1,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,628
( 1,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,544
( 1,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,544
( 1,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,544
( 1,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ合金の押出加工品のため鉄製の切削品に比べて低価格です。ラウンド形状ためC面取りが不要です。

ご注意

  • 【販売終了情報】本商品は在庫限りで販売終了予定となります。推奨代替品は型式C-BGHAです。仕様の違いは商品詳細ページにてご確認ください。型式C-BGHAの商品詳細ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%30%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングホルダセット -T型押出し加工品-のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
軽荷重ヒンジ回転軸に
4
満足度:4.0
押し出し成型品ってこんなに安いのですね。 見た目もきれいでばっちりです。面は完全に3D通りで、厚み方向にC面が一切ないの...もっと読む
1人が参考にしています。
軸受
5
満足度:5.0
回転機構の軸受けに使用しましたが、品質も良く、価格が安いのが一番のメリット。
0人が参考にしています。
カム機構のホルダ
5
満足度:5.0
使用歴6年ほど カム機構のホルダに使用しました。 シンプルな作りで取り付けも簡単にできて、 ベアリングセットなのですぐに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングホルダセット -T型押出し加工品-
ベアリングホルダセット ブロックダブル
低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型
低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型ダブル
ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ
ベアリングホルダセット スラスト軸受タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,544----5,790 -4,360 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜5日目〜2日目〜
特性・用途該当なし該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品低発塵 / 耐食性・耐薬品該当なし該当なし
本体 形状T形ブロックT形T形フランジ形フランジ形
ベアリング 個数シングルダブルシングルダブルダブルシングル
使用ベアリング深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受スラスト玉軸受付針状ころ軸受
ベアリング 材質スチールスチールステンレスステンレスSUJ2相当SUJ2相当

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング