メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
2軸の調整機構で薄さ16㎜を実現!! 省スペースでの調整用途に是非ご利用下さい。New!!! FAカメ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

![]() | [ ! ]One Point 裏面に段付きねじを取り付けることで、 テーブルの浮き上がりを防止しています。 |
| 本体 | 送りねじ | クランプねじ | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| アルミ合金 | 黒アルマイト | 鉄 | 無電解ニッケルメッキ | 鉄 | 四三酸化鉄皮膜 |
| 型式 |
| XYKYF40 |
| 型式 | テーブル面 サイズ (mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | クランプ ねじ | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 上面 | 下面 | ||||||
| XYKYF | 40 | 40×40 | 20 | 20 | 0.7 | M4 | 19.6 | 0.15 | 8,800 |
2軸の調整機構で薄さ16㎜を実現!! 省スペースでの調整用途に是非ご利用下さい。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | テーブル面 サイズ (mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | クランプ ねじ | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 上面 | 下面 | ||||||
| XYKYF | 40 | 40×40 | 20 | 20 | 0.7 | M4 | 19.6 | 0.15 | 8,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】XY軸 送りねじ式スタンダードタイプ
0通常価格(税別):10,120円~

ミスミ
【簡易調整】XY軸 送りねじ式 キーガイドユニット
3通常価格(税別):9,710円

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ
4
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板無 (許容荷重~441N)
0