17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 使用流体

  • 本体材質

    • ステンレス
    • 銅合金
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手ソケット

通常単価(税別)
2,7609,140
税込単価
3,03610,054
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手付のエア用カプラーです。【シール材質】ニトリルゴム

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



MCSC

MCSCS


エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手ソケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MCSC黄銅クロムメッキ
MCSCSSUS304


規格表

型式
MCSCS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LCT質量
(g)
MCSCMCSCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~201~4コ5~20
MCSC
MCSCS
852.5(58)14.013(8)97(102)2,5102,3707,5107,130
1056.0(62)17.515.4(10)107(115)2,7802,6208,3107,890
[ ! ]­MCSCSは( )内寸法になります。 [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]チューブ外径と同じNo.をご使用ください。

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

全長 L

(mm)

適用チューブ外径

(φ)

最小発注数量
空気
[銅合金] 黄銅(クロムメッキ)
52.5
8
1個
空気
[銅合金] 黄銅(クロムメッキ)
56.0
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
62
8
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
58
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,260
( 9,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,140
( 10,054 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手付のエア用カプラーです。【シール材質】ニトリルゴム

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

Typeソケットソケット-大流量タイプ
使用流体空気/水(SUSタイプ)空気
使用温度範囲-20~80℃-20~60℃
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa

Typeソケットソケット-大流量タイプ
耐圧力2.0MPa2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手ソケットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
現場のPPパイプへエアーガンの接続。
4
満足度:4.0
現場でPPパイプでエアー供給がありますがエアーがんがワンタッチカプラ仕様なので変換が必要でしたがこれを使えば楽に脱着可能...もっと読む
1人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
エアーのウレタンホースが多く通っているので 工作用エアーツールやエアーブローで清掃など 使い勝手が良いです。
1人が参考にしています。
工事用
5
満足度:5.0
エア配管に使用。 メーカー品に比べそん色なく、価格も手ごろなのでよく頼んでいます。
0人が参考にしています。
組立
5
満足度:5.0
安定した商品でよく使っています。 価格も安く納期も早いので非常に助かります。
0人が参考にしています。
エアー回路
5
満足度:5.0
10mmのホースを差して使えるワンタッチコネクタのため、 長さ調整も容易で作業性が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手ソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,760-1,160 -800 -790 -780 -250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準-標準標準
オス・メスソケットプラグソケット-ソケットプラグ
接続部の種類ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付おねじタイプ-めねじタイプおねじタイプ
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型-片路開閉型片路開閉型

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト