メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ON・OFFスイッチ単体

通常単価(税別)
3,326
税込単価
3,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合...

詳細を確認
  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

LEAS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEAS1の仕様・寸法情報

形状
関連部品
取付方法
ネジ止
入力電圧(V)
DC24
ケーブル/リード線径
AWG22
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


LEAS1
リード線
白 +
黒 -
部品名[ M ]材質
本体ABS樹脂
ケーブルPVC
*表示灯:点灯確認用の表示灯になっております。ON時のみ赤色で点灯します。


規格表

型式
LEAS1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式電流
容量
(A)
入力
電圧
(V)
接触
抵抗
(mΩ)
絶縁
抵抗
(MΩ)
耐電圧
(V)
開閉耐久性(回)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.機械的寿命電気的寿命1~9コ10~1920~50
LEAS
(ON/OFFスイッチ単体)
110DC24V2010001500DC/分30000100001102,5202,3942,268


使用例

■LED照明との結線例
リード線を差込み、プラスドライバーでねじを締めてください。
[ ! ]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから
  行ってください。

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数
型番
LEAS1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326
( 3,659 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。

ご注意

  • 本商品の取扱説明書はこちらになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 画像

    ミスミ

    LEDバー照明

    豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。

  • LEDバー照明 防塵・防水 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 防塵・防水

    本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です

  • LEDバー照明 コンパクト 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 コンパクト

    安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ON・OFFスイッチ単体の型番LEAS1のページです。 型番LEAS1に関する仕様情報を記載しております。
ON・OFFスイッチ単体のレビュー
3.8平均満足度:3.810件のレビュー
設備照明用のLEDライトのスイッチに使用
5
満足度:5.0
設備側面側に取り付けていますが、サイズも大きくなく、問題なく取り付けられました。
0人が参考にしています。
照明のON/OFFに
3
満足度:3.0
今のところ特に問題なく使用しています。照明追加の時はまた購入します。
0人が参考にしています。
LED照明のON/OFF用に
4
満足度:4.0
同時に購入したLED照明バーをON/OFFする際にコンセントを抜く作業が 手間なの手元で操作したいので購入。
0人が参考にしています。
工作機械保全用として
3
満足度:3.0
照明用ON/OFFスイッチで使用しました。 当日出荷で助かりました。品質等特に何も問題有りません。
0人が参考にしています。
照明スイッチ
4
満足度:4.0
普通のスイッチです可もなく不可もなくといった感じです。ただ表示用のLEDがあるのは良いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ON・OFFスイッチ単体
LEDバー照明 ON・OFFタイプ
LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ
LEDバー照明 コンパクト
LEDスポット照明 小型
LEDバー照明 埋め込み
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,3269,309 -4,040 -4,204 -9,205 -9,760 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状関連部品バータイプバータイプバータイプスポットタイプバータイプ
取付方法ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止・マグネットネジ止
入力電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
ケーブル/リード線径AWG22AWG26AWG24AWG22AWG22AWG26

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング