メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタボルトセット

通常単価(税別)
696
税込単価
766
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレーム用ねじ径M12のアジャスタです。インサートナットとアジャスタパッドをセットにした商品です...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

JBS410S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBS410Sの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)(mm)
12
底面材質
金属
種類
アジャスタボルトセット
仕様
アジャスタボルト、インサートナット
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


JBS410S
アジャスタボルトセット:関連画像
[ ! ]インサートナットSPFINS12とアジャスタパッドNFJN12-100をセットした商品です。
型式アジャスタボルトインサ−トナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
JBS410SSS400相当三価クロメ−トステンレス


規格表

型式
JBS410S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
JBS410S269575

型番リスト

表示件数
型番
JBS410S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレーム用ねじ径M12のアジャスタです。インサートナットとアジャスタパッドをセットにした商品です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~200201~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタボルトセットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
展示会用の架台として使用しています
4
満足度:4.0
展示会用にステンレスパイプフレームで架台を作り、その水平と安定性を高めるためにこの商品を使っています。差し込み部がテーパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタボルトセット
イレクター部品 アジャスターボルト A EF-1217A
滑り止め付アジャスタ M8
ステンレスイレクター部品 EF-1214・EF-1215
イレクター部品 アジャスター EF-1213E
GF-S 19mmタイプ フットM6
メーカーミスミ矢崎化工SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格6969554361,272 -1,389481
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじの呼び(M)(mm)1216812106
底面材質金属金属樹脂金属金属樹脂
種類アジャスタボルトセット-----
仕様アジャスタボルト、インサートナット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング