メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
超小型設計で卓上や装置内にも簡単に取り付けできる、小型ファンタイプのイオナイザーです。高圧トランス1台...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

(aで仮止め、bで固定)
⑧取付穴| 型式 |
| ENZR-B |
| ENZR-B | |
| イオン生成方法 | 直流コロナ放電 |
| 放電電極針 | タングステン |
| 風量 | ファンスピード:固定 最大風量:0.65㎥/min 風速:1.31m/Sec(測定距離300m) |
| 警報表示/出力 | 警報出力 |
| 端子台 | DC24V入力 DC24V出力 警報出力 アース |
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(測定距離300mm) |
| 環境 | 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) |
| 電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) |
| 消費電流 | 220mA |
| 質量 | 約510g |
| イオナイザ | ||
| カテゴリページ | イオナイザ | |
| 代表商品 | ノズルアタッチメント | イオナイザー ファンタイプ専用 ACアダプタ |
| 画像 | ![]() | ![]() |

超小型設計で卓上や装置内にも簡単に取り付けできる、小型ファンタイプのイオナイザーです。高圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生させ、安定した除電性能と逆チャージの心配がありません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ
5通常価格(税別):1,773円~

コガネイ
静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ
0通常価格(税別):638円~

春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
0通常価格(税別):59,046円~
![薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221302604583/221302604583_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW
0通常価格(税別):121,161円

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
除電ブラシ
4.2
ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~