メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

φ13用ハンドルカバー【3個入り】

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:19日目

φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HDCVR13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

HDCVR13の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド用ハンドル
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

HDCVR13 
[ M ]材 質 ABS樹脂(黒色)

規格表

型式
HDCVR13
*3個セットでの販売です。
[ ! ]ハンドルカバー(HDCVR13)は数量1のご注文で1パック3個納入されます。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
HDCVR130.0151,650
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数
型番
HDCVR13
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
19日目

詳細情報

基本情報

φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

*3個セットでの販売です。
[ ! ]ハンドルカバー(HDCVR13)は数量1のご注文で1パック3個納入されます。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
HDCVR130.0151,650
[ ! ]表示数量超えはお見積り
数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~2021~
値引率基準単価10%20%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ステージ用アクセサリ ハンドルカバー:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ13用ハンドルカバーの型番HDCVR13のページです。 型番HDCVR13に関する仕様情報を記載しております。
φ13用ハンドルカバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マイクロメーターヘッド用のつまみ
5
満足度:5.0
今まで図面を書いて製作していましたが、それよりも安価です。精密ステージに付属しているマイクロメーターヘッドの掴む部分を大...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ13用ハンドルカバー
φ15用ハンドルカバー
ハンドル用ゴムキャップ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
手動ステージ用送りねじ (B85/B86/B87/B88/B89)
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
メーカーミスミミスミミラック光学ミスミ駿河精機ミスミ
通常価格1,8204,1902,3552,020 -1,620 --
通常出荷日19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目19日目お見積り
種類マイクロメータヘッド用ハンドルマイクロメータヘッド用ハンドルハンドル用キャップステージ用送りねじステージ用送りねじステージ用送りねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング