メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
φ15のハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくまわりやすくすることができます。New!!! FA...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


φ15のハンドルに取付けるだけで、ハンドル径を大きくまわりやすくすることができます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | 適用ステージ | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||
| HDCVR | 15 | XWG(こちら)・XYWG(こちら)・ZWG(こちら)・XLWG(こちら)・ZLWG(こちら)・XSP(こちら)・XDTS(こちら)・XYDTS(こちら)・ZDTS(こちら)・XDTLS(こちら)・ZDTLS(こちら)(ハンドル径φ15) | 0.043 | 3,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~10 | 11~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
5通常価格(税別):3,310円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~