メカニカル部品技術窓口

微小角度の位置決め調整に最適です。通常の回転ステージと比べ、接地面積を小さくすることができます。FAカ...
詳細を確認| RTSS40 | RTSS60 |
![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材 質 | [ S ]表面処理 |
| RTSS | アルミ合金 | 黒アルマイト |
| 型式 |
| RTSS40 |
| 型番 | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 耐荷重 (N) | 最小読取 (′″/目盛) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||||
| RTSS | 40 | 40×40 | ±10 | 9.8 | ≒1′51″ | 50 | 0.14 | 15,340 |
| 60 | 60×60 | 29.4 | ≒1′12″ | 0.26 | 16,830 | |||
[ ! ]マイクロメータヘッドの最小読取値は、マイクロメータヘッドの中心位置から1目盛(0.01mm)移動した場合の目安の回転量です。(参考値)
手動ステージ総合情報のFAQ(B)使用方法について、 Q7・A7をご参照ください。
| 当社類似品 REG40 | エコノミーシリーズ RTSS40 | |
| テーブル形状 | 円型 | 角型 |
| 送り方式 | 送り用ツマミ | マイクロメータヘッド |
| 最小読取 | 2° | ≒1.51"/マイクロメータ目盛 |
| 耐荷重(N) | 49 | 9.8 |
| 移動量 | 360° | ±10° |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |

[ ! ]取り付け部面精度に関するご注意
ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。(平面度の目安:10μm以内)
■各商品のスペックは平面に設置したときを前提としています。
天地逆転や側面水平、側面垂直取り付けなど、平面設置以外でご使用の場合は注意が必要です。耐荷重や精度は取り付け姿勢により大きく変わってきます。
本品は下記の側面水平・側面垂直設置ではご使用できません。
![]() | ![]() | ![]() |
| 天地逆転 | 側面水平 | 側面垂直 |
■使用条件
下表「商品別特性表」の耐荷重は次の条件下での使用が前提となります。
①ステージ面中心とワーク重心の距離がステージ面サイズの1/2以下(例:ステージサイズ□40ならば20mm、□25ならば12.5mm)
②ワークの重心位置がステージ面内にある
③ストロークが±0
オーバーハング荷重は、ステージに対するモーメント荷重となるため許容モーメント荷重を考慮してご使用ください。
■商品別特性表
| 型番 | 天地 逆転 | 側面 | |
| 標準 | 水平 | 垂直 | |
| RTSS | △ | ✖ | |
微小角度の位置決め調整に最適です。
通常の回転ステージと比べ、接地面積を小さくすることができます。
FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型番 | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 耐荷重 (N) | 最小読取 (′″/目盛) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||||
| RTSS | 40 | 40×40 | ±10 | 9.8 | ≒1′51″ | 50 | 0.14 | 15,340 |
| 60 | 60×60 | 29.4 | ≒1′12″ | 0.26 | 16,830 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド
3.8通常価格(税別):22,600円~

駿河精機
回転ステージ すり合わせタイプ(B43)
4.7通常価格(税別):20,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
4.2通常価格(税別):16,740円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式
0通常価格(税別):13,560円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ 粗動式
4通常価格(税別):14,390円~

ミスミ
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
0通常価格(税別):79,180円

ミラック光学
回転ステージ KTS
0通常価格(税別):17,497円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~