17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボール

通常単価(税別)
28,93030,690
税込単価
31,82333,759
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テーブル面が水平に上下するZ軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
【C-VALUE】【標準】水平面Z軸 リニアボール:関連画像
ZLLB40
ZLLB60
[ ! ]表記の高さ( )内寸法は、移動量の中央寸法です。
[ M ]材質 スチール
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ]付属品 SUS六角穴付ボルト ZLLB40(M3−10 4本)
ZLBB60(M4−12 4本)
規格表
型式
ZLLB40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
最小読取
(μm/目盛)
平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
ZLLB4040×40±3.029.4≒ 5800.328,930
6060×60±5.049.0≒100.730,690
[ ! ]マイクロメータヘッドはあくまでステージを昇降させるためのもので、その目盛り量とステージの昇降量は異なります。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
29.4
±3
48
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
49
±5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,930
( 31,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,690
( 33,759 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テーブル面が水平に上下するZ軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
最小読取
(μm/目盛)
平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
ZLLB4040×40±3.029.4≒ 5800.328,930
6060×60±5.049.0≒100.730,690
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボール
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
【高精度】Z軸 リニアボール
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
水平面Z軸ステージ (BHE)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ駿河精機
通常価格28,930-15,620 -17,600 -39,900 -11,330 -31,059 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ステージ面水平水平垂直水平垂直水平
送り方式マイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッドラボジャッキ送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドリニアボールアリ溝リニアボールパンタグラフアリ溝リニアボール
移動量(範囲)(mm)~±10.0~+10.0~±10.0+30.1~~±10.0~±10.0
テーブル材質SUS440Cアルミ合金SUS440Cアルミ合金アルミ合金スチール
よく一緒に購入される商品

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング