メカニカル部品技術窓口
<手動ステージ総合情報ページ> 手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含め...
詳細を確認| XYLBS40 (正勝手) | XYLBS60 (正勝手) |
![]() | ![]() |
| XYLBS□ーCF (勝手違い) | |
![]() |
| 型式 |
| XYLBS40 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N)* | 最小読取 (μm) | 移動精度 | モーメント剛性("/N・cm) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | 付属ボルト (SUS六角穴付ボルト) | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | マイクロ位置 | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||||
| XYLBS | 40 | 記号無(正勝手) CR(勝手違い) | 40×40 | ±6.5 | 95.6(196) | 10 | 3μm | 30" | 25" | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 60 | 0.48 | M3−8 4本 | 25,300 |
| 60 | 60×60 | 191.6(343) | 35" | 30" | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | M4−8 4本 | 28,160 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,070円 ( 28,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,070円 ( 28,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,010円 ( 31,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,010円 ( 31,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N)* | 最小読取 (μm) | 移動精度 | モーメント剛性("/N・cm) | 平行度 (μm) | 自重 (kg) | 付属ボルト (SUS六角穴付ボルト) | ¥基準単価 | ||||||
| Type | No. | マイクロ位置 | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||||
| XYLBS | 40 | 記号無(正勝手) CR(勝手違い) | 40×40 | ±6.5 | 95.6(196) | 10 | 3μm | 30" | 25" | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 60 | 0.48 | M3−8 4本 | 25,300 |
| 60 | 60×60 | 191.6(343) | 35" | 30" | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | M4−8 4本 | 28,160 | ||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

中央精機
薄型XY軸フィックスステージ(手動ステージ)
5通常価格(税別):47,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
0通常価格(税別):27,620円~