メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
クランプ力に優れ、摺動に摩擦を与え角度ズレを抑制します。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリ...
詳細を確認

| 型式 |
| XKRC60 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量 | 耐荷重(N)水平 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| XKRC | 40 | φ35 | ±22.5° | 9.8 | 0.07 | 4,500 |
| 60 | φ55 | 14.7 | 0.15 | 5,500 | ||
| XKRC40 | 掲載ページ | XKRC60 | 掲載ページ | |
| 簡易調整ユニット | XKCS30 | 1895 | XKCS30 | 1895 |
| XKDSP40 | 1964 | XKDSP60 | 1964 | |
| XKEMA40 | 1964 | XKEMA60 | 1964 | |
| 高精度ステージ 標準ステージ | XFES40 | 1896 | XFES60 | 1896 |
| XCRS40 | 1917 | XCRS60 | 1917 | |
| XZLNG40 | 1992 | XZLNG60 | 1992 | |
| ZFES40 | 1961 | ZFES60 | 1961 | |
| ZCRS40 | 1967 | ZCRS60 | 1967 | |
| ZLFG40 | 1972 | ZLFG60 | 1972 | |
| ZLPG40 | 1973 | ZLPG60 | 1973 | |
| ZLTG40 | 1974 | ZLTG60 | 1974 |
クランプ力に優れ、摺動に摩擦を与え角度ズレを抑制します。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量 | 耐荷重(N)水平 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| XKRC | 40 | φ35 | ±22.5° | 9.8 | 0.07 | 4,500 |
| 60 | φ55 | 14.7 | 0.15 | 5,500 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【手動ユニット】回転テーブル
4.5通常価格(税別):18,800円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
4.5通常価格(税別):18,830円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5