メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
センサ・カメラなどの位置調整に最適。側面クランプでがっちり固定。 クランプ用ねじ(M4)は両側面から...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

![]() | [ ! ]One Point 下穴取付穴について | |
| 型式 |
| XKCS30 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | 1回転の 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||
| XKCS | 30 | 29×50 | 25 | 0.8 | 9.8 | 0.1 | 4,200 |
センサ・カメラなどの位置調整に最適。側面クランプでがっちり固定。
クランプ用ねじ(M4)は両側面から固定可能です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | 1回転の 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||
| XKCS | 30 | 29×50 | 25 | 0.8 | 9.8 | 0.1 | 4,200 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~10 | 11~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
手動ユニット ポジション・インジケーター付
4
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
0通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
4通常価格(税別):4,490円