メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ベルトコンベヤ専用のスタンドです。・H型スタンドです。
| コンベヤスタンドH型(脚1台) | |
CSTWA(アジャスタタイプ)![]() | CSTWC(キャスタタイプ)![]() |
| [ ! ]1台では自立しません。 | |
| ①ブラケット | ②アルミフレーム | ③フットベース | ④アジャストボルト | ⑤キャスタ | ||
| [ M ]材質 | スチール | アルミ材 | スチール | スチール | 軸 | 車輪 |
| スチール | 樹脂 | |||||
| [ S ]表面処理 | 三価クロメート | アルマイト処理 | 三価クロメート | 三価クロメート | 三価クロメート | ー |
| 型式 | − | Y | − | L | ||
| Type | 形状 | |||||
| CSTW | C | − | Y500 | − | L1000 | |
| 型式 | Y 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |
| Type | 形状 | |||
| CSTW | A (アジャスタ) C (キャスタ) | 150〜600 | 100~490 | 8,930 |
| 500~690 | 9,470 | |||
| 700~990 | 11,630 | |||
| 1000~1200 | 12,260 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・ベルトコンベヤ専用のスタンドです。・H型スタンドです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
コンベヤ用L型取付金具
4.3通常価格(税別):790円~

オークラ輸送機
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
0
ミスミ
コンベヤ用スタンド パイプ型
4
ミスミ
コンベヤ用スタンド I型
3.7
ミスミ
コンベヤ用取付金具
0
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1