メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ベルトコンベヤ専用のスタンドです。・I型スタンドです。
| コンベヤスタンドI型(脚1台) | |||||||||
CSTSA(アジャスタタイプ)![]() | *1 D寸法対応表
| CSTSC(キャスタタイプ)![]() | |||||||
| ①ブラケット | ②アルミフレーム | ③受け板 | ④アジャストボルト | ⑤キャスタ | ||
| [ M ]材質 | SUS304 | アルミ材 | スチール | スチール | 軸 | 車輪 |
| スチール | 樹脂 | |||||
| [ S ]表面処理 | 2B | アルマイト処理 | 三価クロメート | 三価クロメート | 三価クロメート | ー |
| 型式 | − | X | − | L | ||
| Type | 形状 | |||||
| CSTS | A | − | X100 | − | L800 | |
| 型式 | X 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |
| Type | 形状 | |||
| CSTS | A (アジャスタ) C (キャスタ) | 50~200 | 100~490 | 6,290 |
| 500~690 | 6,660 | |||
| 700~990 | 7,200 | |||
| 1000~1200 | 7,840 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・ベルトコンベヤ専用のスタンドです。・I型スタンドです。



ミスミからのコメント
使用状況、ご要望などの詳細ヒアリングにご協力いただきましてありがとうございました。 ご使用状況(床に傾斜がある)を考慮すると、首振り機構付きのアジャスタボルトのラインナップも ございますので、そちらの商品についても、一度 ご検討いただけますと幸いでございます。 板厚についての ご要望につきましては、他のお客様の声も踏まえまして検討させていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
コンベヤ用L型取付金具
4.3通常価格(税別):790円~

オークラ輸送機
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
0
ミスミ
コンベヤ用スタンド パイプ型
4
ミスミ
コンベヤ用スタンド I型
3.7
ミスミ
コンベヤ用取付金具
0
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1