メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプになります。【最高使用温度】220℃

| Type | 電流値A | C | D | E |
| MRHSSB | 5A未満 | (25) | (40) | (33) |
| 5A~8A未満 | (40) | (40) | (18) | |
| 8A~10A | (40) | (100) | (18) |
| [ M ]材質 | |
| 本体 | 本体:シリコンゴム |
| リード線:ニッケル(Ni) | |
| リード線被覆 :ふっ素樹脂 | |
| サーモスタット | 本体:セラミック(ステアタイト系) |
| キャップ:アルミ | |
| バイメタル:ディスクバイメタル | |
| 型式 | − | A | − | B | − | V | − | W | − | S |
| MRHSSB | − | 200 | − | 200 | − | V200 | − | W80 | − | S120 |
| 型式 | 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 許容公差±10% | S(サーモスタット動作温度) 選択(℃) | 電力密度 (W/cm2) | |
| Type | A | B | ||||
| MRHSSB | 120〜500 | 80〜400 | 100 | 20〜1000 | 80 120 150 180 | 0.2≦W/cm2≦0.8 [ ! ]W/cm2=W/(AB/100) |
| 200 | 40〜1000 | |||||

ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプになります。【最高使用温度】220℃
| A | ¥基準単価 | ||||||
| B80〜100 | B101〜150 | B151〜200 | B201〜250 | B251〜300 | B301〜350 | B351〜400 | |
| 120〜150 | 12,560 | 13,820 | - | - | - | - | - |
| 151〜200 | 13,110 | 14,690 | 15,550 | - | - | - | - |
| 201〜250 | 13,900 | 15,060 | 16,890 | 18,630 | - | - | - |
| 251〜300 | 14,100 | 15,450 | 17,260 | 19,170 | 21,070 | - | - |
| 301〜350 | 14,500 | 15,750 | 20,020 | 22,190 | 24,330 | 26,640 | - |
| 351〜400 | 14,810 | 16,520 | 21,300 | 23,840 | 26,310 | 28,780 | 31,430 |
| 401〜450 | 15,250 | 17,460 | 22,580 | 25,320 | 28,290 | 31,090 | 33,900 |
| 451〜500 | 15,460 | 18,450 | 23,840 | 26,970 | 30,100 | 33,240 | 36,540 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | お見積り |
| S サーモスタット 動作温度(℃) | OFF点 | ON点 |
| 80 | (80±4)℃ | (65±6)℃ |
| 120 | (120±5)℃ | (100±7)℃ |
| 150 | (150±5)℃ | (130±7)℃ |
| 180 | (180±6)℃ | (155±8)℃ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラバーヒータ 角型
4.1通常価格(税別):4,850円~

坂口電熱
サミコン230ヒーター
4.3通常価格(税別):4,162円~

加島
シリコンラバーヒーター
3通常価格(税別):8,604円~

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
3.3通常価格(税別):5,445円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2