17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [200-700/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [200-700/1mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [200-1000/1mm単位]
        • R(mm)

          ~mm
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 8日以内

        アクリルプレート 曲げパネル

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:8日目

        アクリルの曲げパネルです。曲げアルミフレームHFSMG(R140タイプ)と組み合わせても使用できます。...

        詳細を確認
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が2型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        製品仕様

        Type[ M ]グレ−ド全光線透過率使用雰囲気温度
        ACALMGスタンダ−ド透明93%-30〜80℃
        ACBLMGブラウンスモ−ク25%
        [ ! ]特性>>こちら

        規格表

        型式ABLR
        ACALMG5A435B685L770R140
        型式ABLRS
        TypeT指定1mm単位指定1mm単位指定1mm単位
        ACALMG(スタンダード 透明)5200〜700200〜700200〜1000140 137.5
        ACBLMG(スタンダード ブラウンスモーク)
        *R300・R500用の曲げパネルはありません。
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        型番リスト

        表示件数

        A

        (mm)

        B

        (mm)

        L

        (mm)

        R

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        透明
        200 ~ 700
        200 ~ 700
        200 ~ 1000
        140
        10
        1個
        ブラウンスモーク
        200 ~ 700
        200 ~ 700
        200 ~ 1000
        140
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目

        詳細情報

        基本情報

        アクリルの曲げパネルです。曲げアルミフレームHFSMG(R140タイプ)と組み合わせても使用できます。用途に合わせて寸法指定可能です。

        ご注意

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式AB¥基準単価 
        L
        TypeT2005005016006017007018008019009011000
        ACALMG
        ACBLMG
        5 20050020050021,72024,96027,43029,24030,53031,830
        50160023,67026,90028,72031,17033,12034,410
        60170028,72032,59035,05036,99038,93040,870
        50160040050026,90030,78032,59035,70036,99038,930
        50160029,48033,36035,83038,28040,23042,160
        60170033,23037,76040,87042,81044,75047,330
        60170040050034,00038,52041,63044,10046,04048,630
        50160035,94040,47043,58046,04048,63051,210
        60170037,76042,92046,04048,63051,21053,790

        納期

         8 日目出荷

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        溝にパネルクランプ(こちら)を入れてパネルを止めます。

        フレームを曲げた部位には、パネルクランプを入れないようにしてください。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        2-1016
        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        アクリルプレート 曲げパネルのレビュー
        5平均満足度:5.01件のレビュー
        製品に使用しました
        5
        満足度:5.0
        当社で設計を含めて受注し製作している製品に使用しました。製品の中で上開きの扉として使用しました。取引のあるサプライヤーに...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        アクリルプレート 曲げパネル
        樹脂カバープレート L型
        樹脂カバープレート -U型タイプ-
        アクリルケース
        メニュー T型 アクリル製
        アルミフレーム 5シリーズ 曲げアルミフレーム
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格----641 --
        通常出荷日8日目2日目〜2日目〜5日目1日目〜5日目
        種類L型カバーL型カバーU型カバーケース--
        材質アクリル-----
        形状L型L型U型---
        穴数穴加工無し-----
        板厚 T5-----
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        樹脂カバー・ケースカテゴリの売れ筋ランキング