17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ

通常単価(税別)
2,4902,980
税込単価
2,7393,278
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

無接点式位置決めスイッチ フラットタイプになります。【本体材質】亜鉛合金

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

MSNCF
MSNCFD(LED付)
[M]材質ケーブル
コンタクト部ケース
SUS303亜鉛合金φ2.8 耐油性 3芯ケーブル 1m
最小曲げ半径R7
(芯線導体径0.4、被覆外径0.9)

規格表

型式
MSNC1.5
■フラットタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式作動点接触力
N
質量
(g)
MSNCFMSNCFD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Typeストローク1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSNCF
MSNCFD
30.2~0.5mm
(繰返精度±0.002mm)
0.5172,4202,2902,8902,740
*コンタクト部:耐荷重15N
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]本品の接点は無接点 NPNオープンコレクタ(N.O.)です。(N.C.タイプはありません)

無接点式位置決めスイッチ -概要-

■特長
・検出体の材質や色によらず一定位置での検出が可能な接触式のスイッチです。
・磁気検知IC(ホール素子)を採用した無接点式の構造です。
・低接触力での検出が可能です。

 

■基本構造
コンタクト部がストロークすることによってマグネットが移動し、ホール素子が信号を出力します。

①コンタクト部
②スプリング
③マグネット
④ホール素子IC
⑤ハウジング

■仕様
ストローク3
繰り返し精度±0.002mm
接点構造NO(常時開)
応差0.1以下
寿命*1000万回以上
出力NPNオープンコレクタ
LED無し:MAX15mA
LED付:MAX15mA
*下記条件での数値

耐久テスト条件
使用温度25℃
振動なし
接触角度垂直(偏角なし)
動作頻度1回/sec
■定格および耐環境性
電源電圧DC5~24V
消費電流8mA以下
使用温度0~60℃
使用周囲湿度20~95%RH
絶縁抵抗20MΩ(DC250Vメガにて)、対ケース間
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括、ケース間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向、2h以内
■回路図

(シーケンサなどとの接続)

(リレーなどとの接続)

(2信号タイプ)

スイッチ本体

LEDランプ

■使用上の注意
本製品は万全を期しておりますが、スイッチの誤作動や故障により重大な人身事故や拡大損害に発展することが予想される場合には二重回路などの安全対策を組み込んでください。

 

■設計時の注意

●ストローク量
・コンタクト部をストロークエンド以上押し込まないでください。
 必要に応じてストッパなどを設けてください。
・コンタクト部を回すような力が加わらないようにしてください。

●磁界による影響
・強い磁界がある環境では使用しないでください。


■取付上の注意

●ケーブル取出口の断線
・スイッチ本体のケーブル取出口部に過度のストレスを加えないでください。ケーブルのハンダ付け部が破損し、信号不良が発生します。
・ケーブル可動する場合には取出口にストレスがかからないようにケーブルの途中を固定してください。

●ナットの締め付けトルク
・M6は2N・m、M8は5N・m、・M14は18N・m以下で締め付けてください。


■電気配線時の注意

●逆接続の禁止
・接続は回路図にしたがって正しく行ってください。電源の逆接続は絶対にしないでください。

●リレーの駆動
・リレー(12mA以下)を駆動する場合には並列に逆方向ダイオードを入れてください。

型番リスト

表示件数

LED

RoHS?最小発注数量
LEDなし
10
1個
LED付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

無接点式位置決めスイッチ フラットタイプになります。【本体材質】亜鉛合金

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点式位置決めスイッチ フラットタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ワーク検出のスイッチとして使用
4
満足度:4.0
配線を横に出したかったので採用。 この商品が在って助かった。 残念ながら、形状が特殊なので、取付は、しにくい…。 ザグリ...もっと読む
3人が参考にしています。
金型の改造に使用しています
4
満足度:4.0
上型に付いていた位置決めセンサーを下型に移動する金型の改造に使用しています。この商品を選定した理由は金型に組み込むので、...もっと読む
0人が参考にしています。
製造ラインで使いました
5
満足度:5.0
コネクタの自動組み立ての製造ラインで使用しています。無接点で形状的に使いやすいので、この商品を使用しております。今回はメ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
無接点式位置決めスイッチ 2信号タイプ LED付
高精度位置決めスイッチ フラットタイプ
無接点タッチスイッチ STM8
無接点タッチスイッチ STM6
メーカーミスミミスミミスミミスミアサ電子工業アサ電子工業
通常価格2,490-1,810 -7,79010,9102,9573,666
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目8日目
種類ピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形ピンストローク形
本体形状フラットタイプボルトタイプボルトタイプフラットタイプねじ形ねじ形
コンタクト部種類ニードルタイプニードルタイプニードルタイプフラットタイプフラット形フラット形
環境標準標準標準標準防水防水
本体材質亜鉛合金SUS303SUS303アルミニウムステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング