17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴径D(φ)

    ~mm
  • 厚み寸法 T(mm)

    ~mm
  • 高さ寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 2山π型

通常単価(税別)
2,5703,840
税込単価
2,8274,224
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

即日発送可能で安価なヒンジベースです。高さは2種類から選択可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 2山π型:関連画像
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、T、A寸法は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HKNKJBS45C相当四三酸化鉄皮膜

規格表

型式TH
HKNKJB8T16H25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
選択
H
選択
WAFEKSdC¥基準単価
TypeDH7
HKNKJB512202563830221254.532,340
1642,720
612202532,340
1642,720
8162530850403014105.542,580
1952,880
101625301065554242,680
1953,260
121930351253,010
2263,490

型番リスト

表示件数

穴径D

(φ)

厚み寸法 T

(mm)

高さ寸法 H

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
12
20
10
1個
5
12
25
10
1個
5
16
20
10
1個
5
16
25
10
1個
6
12
20
10
1個
6
12
25
10
1個
6
16
20
10
1個
6
16
25
10
1個
8
16
25
10
1個
8
16
30
10
1個
8
19
25
10
1個
8
19
30
10
1個
10
16
25
10
1個
10
16
30
10
1個
10
19
25
10
1個
10
19
30
10
1個
12
19
30
10
1個
12
19
35
10
1個
12
22
30
10
1個
12
22
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

即日発送可能で安価なヒンジベースです。高さは2種類から選択可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 2山π型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
長さ調整の際に使用
3
満足度:3.0
ヒンジボルトを中に入れて直角に立ち上げたものを角度を変える(長さ調整)の際に使用しています。カタログを見て選定しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 2山π型
ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 1山T型
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -側面取付型2山タイプ-
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -底面取付2山タイプ-
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -側面取付型1山タイプ-
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,570-2,130 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜6日目6日目6日目〜
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類ヒンジベースヒンジベースヒンジベースヒンジベースヒンジベースヒンジベース
形状2山タイプ1山タイプ2山タイプ2山タイプ1山タイプ2山タイプ
取付け位置標準タイプ標準タイプ側面取付型標準タイプ側面取付型標準タイプ
材質S45C相当S45C相当-S45C相当--
よく一緒に購入される商品

ヒンジベース・ヒンジボルトカテゴリの売れ筋ランキング