メカニカル部品技術窓口
ロータリクランプシリンダ用のセンサです。他シリンダには取り付きません。
MT10
MT12
MT13
MTV10
MTV12

| 型式 |
| MT10L1 |
| 型式 | 負荷電圧 | 負荷電流 | センサ 種類 | 線数 | リード線 取出し | ¥ 基準単価 | |||
| Type | L(選択) | L1(1m) | L3(3m) | ||||||
| MT10 | L1(1m) | L3(3m) | DC12/24V AC110V | 5〜50mA(DC) 7〜20mA(AC) | 有接点 | 2 | 後方 | 2,050 | 2,470 |
| MT12 | DC10〜30V | *5〜20mA | 無接点 | 2 | 2,350 | 2,650 | |||
| MT13 | DC30V以下 | 100Am以下 | 無接点 | 3 | 2,300 | 2,580 | |||
| MTV10 | DC12/24V AC110V | 5〜50mA(DC) 7〜20mA(AC) | 有接点 | 2 | 上方 | 1,260 | 1,530 | ||
| MTV12 | DC10〜30V | *5〜20mA | 無接点 | 2 | 2,350 | 2,650 | |||
| 項目 | 有接点2線式 | 無接点2線式 | 無接点3線式 | |
| MT10・MTV10 | MT12・MTV12 | MT13 | ||
| 用途 | プログラマブル コントローラ、リレー用 | プログラマブル コントローラ専用 | プログラマブル コントローラ、リレー用 | |
| 出力方式 | - | NPN出力 | ||
| 電源電圧 | DC10~28V | |||
| 負荷電圧 | DC12/24V | AC110V | DC10~30V | DC30V以下 |
| 負荷電流 | 5~50mA | 7~20mA | *5~20mA | 100mA以下 |
| 消費電流 | - | - | DC24Vにて10mA以下 | |
| 内部降下電圧 | 3V以下 | 4V以下 | 0.5V以下 | |
| ランプ | 発光ダイオード(ON時点灯) | |||
| 漏れ電流 | 0mA | 1mA以下 | 10μA以下 | |
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニールキャブタイヤコード0.2mm2) | |||
| 最大衝撃 | 294m/s2 | 980m/s2 | ||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて20MΩ以上 | |||
| 絶縁耐圧 | AC1000V1分間印加にて異常なきこと | |||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | |||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | |||
| 質量 | 1m:20g 3m:50g | |||
| 回路 | 茶線〔+〕 青線〔-〕 ![]() | 茶線〔+〕 青線〔-〕 ![]() | 茶線〔電源+〕 黒線〔出力〕 青線〔電源-〕 ![]() | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,110円 ( 2,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円948円 ( 1,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ロータリクランプシリンダ用のセンサです。他シリンダには取り付きません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~