17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 呼び径

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

アルミダクトホース用配管部品 45°レデューサ

通常単価(税別)
4,61034,410
税込単価
5,07137,851
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミダクト用の配管部品です。・継手種類は、片落管です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HOAFEMSS400アクリル焼付け塗装
HOAFESUS304


規格表

型式
HOAFEM 38
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DA1A2A3t¥基準単価
Type呼び径HOAFEMHOAFE
HOAFEM
HOAFE
38382841691.24,2305,860
5048.6355086.51.54,67010,590
6563.53552.5912(1.6)5,67012,350
757535569527,06013,080
10098457312211,25019,320
1131125081.513912,85021,890
1251245589151.514,89025,030
150149609817018,99031,580
[ ! ]( )寸法は型式HOAFEMに適用。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

表面処理

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS304
38
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
50
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
65
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
75
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
100
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
113
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
125
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
150
なし
10
1個
[スチール] SS400
38
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
50
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
65
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
75
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
100
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
113
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
125
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
150
アクリル焼付け塗装
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
8日目
11,540
( 12,694 )
8日目
13,460
( 14,806 )
8日目
14,250
( 15,675 )
8日目
21,050
( 23,155 )
8日目
23,850
( 26,235 )
8日目
27,270
( 29,997 )
8日目
34,410
( 37,851 )
8日目
4,610
( 5,071 )
8日目
5,090
( 5,599 )
8日目
6,180
( 6,798 )
8日目
7,690
( 8,459 )
8日目
12,260
( 13,486 )
8日目
14,000
( 15,400 )
8日目
16,220
( 17,842 )
8日目
20,690
( 22,759 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミダクト用の配管部品です。・継手種類は、片落管です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●HOAJ
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●HOAFEM・HOAFE
 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様
・使用温度範囲 0~160℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミダクトホース用配管部品 45°レデューサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミダクトホース用配管部品 45°レデューサ
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 レデューサ
アルミダクトホース用配管部品 ソケット
アルミダクトホース用配管部品 Y型
アルミダクトホース用配管部品 T型
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,610-4,570 --3,870 -2,870 -5,190 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
継手種類レデューサレデューサソケットY管T管90°エルボ
接続種類同径異径同径同径同径同径

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング