17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 呼び径d

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

塩ビ継手 HI 45°エルボ

通常単価(税別)
350470
税込単価
385517
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HI継手
PVCHHE
塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像
[ M ]材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル


規格表

型式
PVCHSB20
PVCHBN100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ZH規格¥バラチャージ(明細行単位)¥基準単価
TypeNo.1〜19コ20〜50コ
PVCHHE13733JIS K 6743+200円/明細行80
20944170
251151180
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


切断方法/接着方法

●切断方法

電動丸鋸による場合ディスクサンダーによる場合塩ビ管用鋸による場合
塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像
切断線を目安に、管軸に対して直角に切断します。

●接着方法

清掃 接着剤の塗布 挿入 完成
塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像塩ビ継手 HI 45°エルボ:関連画像
継手内面および管挿し口外面を
乾いたウエスなどで清掃します。
 継手内面、管挿し口の順に、薄く塗
りムラや塗り洩らしのないように、
円周方向に均一に塗布します。
 接着剤を塗り終わったら、直ちに管を
継手にひねらず標線まで一気に挿入
し、そのまま30秒以上保持します。
 接合後、はみ出した接着剤は直ち
に拭取り、接合部に無理な力を加
えないようにしてください。

製品比較情報

商品名(本商品)HI 45°エルボ異径ソケットバルブ用ソケット90°エルボチーズソケットTS 伸縮継手TS 異径チーズ
商品画像

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像1_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像2_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像3_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像4_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像5_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像6_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像7_製品比較情報

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像8_製品比較情報

接続種類管⇔管
同径
管⇔管
違径
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
適用管外径 D(D1)(φ)18 ~ 3222 ~ 3818 ~ 3818 ~ 3824 ~ 4618 ~ 3818 ~ 3822 ~ 38
最高使用圧力(MPa)0.750.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 111

関連製品

商品名キャップTS バルブ接着剤
商品画像

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像1_関連製品

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像2_関連製品

塩ビ継手 HI 45°エルボ 関連画像3_関連製品

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

呼び径d

RoHS?最小発注数量
18
13
10
1個
26
20
10
1個
32
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ継手 HI 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ継手 HI 45°エルボ
塩ビ継手 TS バルブ
塩ビ継手 TS 伸縮継手
塩ビ継手 TS 異径チーズ
TS継手45°エルボ
HI継手 45°エルボ
メーカーミスミミスミミスミミスミクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格350-2,020 -500 -360 -111 -129 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類HITSTSTSTSTSHITS
継手形状45度エルボバルブ伸縮継手チーズ45度エルボ45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)0.7511111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング