17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ガラス呼び径(φ)

    ~mm
  • 蓋厚さ W(mm)

    ~mm
  • 深さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ/コンパクトタイプ

通常単価(税別)
5,72016,841
税込単価
6,29218,525
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラスプレート丸のサイズに合わせて規格されたフランジです。

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

GLFCJ(JISフランジB2290-1998規格タイプ)
GLFCE(コンパクトタイプ)
 
 
●JISタイプ
呼び130・130A
""
 
 
[ M ]材質 SUS304
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。

規格表

型式
GLFBJ50
GLFCE95
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ガラス厚フランジカバ−
A
外径
E
内径
C
深さ
T
蓋厚さ
W
通し穴中心
円周径
D
通し穴
数-直径
¥基準単価
Type呼び
(該当ガラス径)
GLFCJ
(JIS)
503〜3.3905132.54.37704-φ104,770
653〜3.31056647.14.37854-φ105,740
955.01459674.3691204-φ127,840
1308185131112.39131608-φ1213,160
130A10111513,310
GLFCE
(コンパクト)
503〜3.3755132.54.3761.54-φ74,520
653〜3.3906647.14.3776.54-φ74,870
955.01259674.369109.54-φ76,350
1308160131112.3913145.54-φ1010,370
130A10111510,540
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

 
規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

仕様

適用ガラス呼び径

(φ)

蓋厚さ W

(mm)

深さ T

(mm)

RoHS?最小発注数量
コンパクトタイプ
50
7
4.3
10
1個
コンパクトタイプ
65
7
4.3
10
1個
コンパクトタイプ
95
9
6
10
1個
コンパクトタイプ
130
13
9
10
1個
コンパクトタイプ
130
15
11
10
1個
JISタイプ
50
7
4.3
10
1個
JISタイプ
65
7
4.3
10
1個
JISタイプ
95
9
6
10
1個
JISタイプ
130
13
9
10
1個
JISタイプ
130
15
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ガラスプレート丸のサイズに合わせて規格されたフランジです。

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%25%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ/コンパクトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ/コンパクトタイプ
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ
ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ/コンパクトタイプ
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ
石英ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
石英ガラスプレート角 フリー指定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,720--5,929 ----
通常出荷日3日目6日目5日目8日目5日目5日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 耐熱性-真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性
材質SUS304SUS304SUS304SUS304溶融透明石英ガラス溶融透明石英ガラス
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SUS304SUS304SUS304SUS304溶融透明石英ガラス溶融透明石英ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ガラス・ミラーカテゴリの売れ筋ランキング