17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 長さ L(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

断熱保温テープ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・パイプに巻きやすいテープ状の断熱保温材となります。

  • 【仕様変更】剥離紙のマス目が(変更前)マス目あり→(変更後)マス目なしに変更になりました。
  • 本商品は難燃性ではありません。また材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

断熱保温テープ:関連画像

製品仕様

室温20℃時のHOPET表面温度

断熱保温テープ:関連画像
■特性値
項目単位HOPET
耐熱温度105
熱伝導率W/mK0.03
吸水率mg/cm20.1
面密度kg/m20.30
グレー
*T=3の時
*シールの耐熱は80℃になります
[ ! ]上表掲載以外のデータはございません。

使用例

断熱保温テープ:関連画像

パイプの径が小さいときは、
最初と最後は粘着テープで止めてください。
 

[ ! ]裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。
接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。

[ ! ]カッターで切断できます。粘着部を上にして切断してください。

[ ! ]接着力(90度剥離強度):19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)

Type[ M ]材質粘着部
HOPET耐熱ポリエチレン
*独立気泡
アクリル系接着剤

規格表

型式WL
HOPET31005
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W
(mm)
選択
¥基準単価
L(m)選択[ ! ]
TypeT(mm)5101520
HOPET330180350520680
502905708401,100
1005501,0801,6002,090
530220430640
503607001,030
1006801,3301,960
1030320630
505201,020
1009901,940
[ ! ]L寸法はm単位になります。

[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

厚さ T

(mm)

幅 A

(mm)

長さ L

(m)

RoHS?最小発注数量
3
30 ~ 100
5 ~ 20
10
1個
5
30 ~ 100
5 ~ 15
10
1個
10
30 ~ 100
5 ~ 10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】・パイプに巻きやすいテープ状の断熱保温材となります。

ご注意

  • 【仕様変更】剥離紙のマス目が(変更前)マス目あり→(変更後)マス目なしに変更になりました。
  • 本商品は難燃性ではありません。また材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱保温テープのレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
実験備品
5
満足度:5.0
性能も優れており価格的にもなっとくできる金額で購入してよかったです次回も購入したいです
5人が参考にしています。
冷凍試験機の断熱
5
満足度:5.0
金属筐体全体を冷やす必要があり、小型の機器だったのでこちらを外気との断熱に使用しました。 10mm厚を使ってみましたが安...もっと読む
3人が参考にしています。
給水の凍結防止と冷却水槽の保温
5
満足度:5.0
昨年は給水管が凍結する時があり、保温テープを巻いた後で、パイプ用の保温材を使用しました。ヒーターを使用せずに凍結が防げま...もっと読む
2人が参考にしています。
結露防止
5
満足度:5.0
冷却ブースの周りに貼り結露防止として使用しています。形状に合わせて貼れるので使いやすいです。
2人が参考にしています。
装置のクッション材
5
満足度:5.0
安価の上数量が多く満足です。 二度購入し利用していますが、テープ付きで使い勝手もよく作業性が◎ 期待以上の万能テープです...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱保温テープ
ゲルシート
衝撃吸収ジェルクッション
滑り止めゴムシート
断熱防音スポンジ
断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-628 -1,420 ----
通常出荷日お見積り在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質スポンジゴムウレタンゴムスポンジスポンジ
グレード・種類耐熱ポリエチレンシリコーン粘弾性エラストマーアクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体メラミン樹脂発泡体低密度ポリエチレン
シール有無シール付シール付シール無シール付-シール付
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト