メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮する商品です。

Vパターン11ミリ幅タイプ
Vパターン22ミリ幅タイプ

| A・B寸法 | 公差 |
| 200以下 | ±0.5 |
| 300以下 | ±1.0 |
| 穴加工詳細 | ||||||||||||||||
![]() N (通し穴) P (皿穴)
| ||||||||||||||||
| シール無 | シール付 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | |
| Vパターン11ミリ幅 | STHVS | STHVSA | ニトリルゴム相当 (ハイパーV®耐油性タイプ) | ショアA60 | 黒 |
| Vパターン22ミリ幅 | STHVM | STHVMA |
| 型式 | − | A | − | B |
| STHVS4 | − | 250 | − | 100 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N |
| STHVS4H4 | − | 250 | − | 200 | − | F200 | − | G150 | − | N5 |
| 型式 | 指定1mm単位 | ||
| Type | T | A | B |
| STHVS STHVSA | 4 | 10~300 | 10~300 |
| STHVM STHVMA | 4.5 | ||
| 型式 | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N(通し穴) | P(皿穴) |
| STHVS STHVSA | 2H 4H | 4 | 10~300 | 10~300 | 5~295 | 5~295 | 3・4・5 | 3 |
| STHVM STHVMA | 4.5 | |||||||
[ ! ]F寸の指定範囲はd(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、G寸の指定範囲は2Hの場合d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、
4Hの場合d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。
| 型式 | 指定1mm単位 | \基準単価 | ||||
| B | ||||||
| Type | T | A | B | 10~100 | 101~200 | 201~300 |
| STHVS | 4 | 10~100 | 10~300 | 950 | 1,260 | 1,680 |
| 101~200 | 1,260 | 2,100 | 2,890 | |||
| STHVM | 4.5 | |||||
| 201~300 | 1,680 | 2,890 | 4,270 | |||
| STHVSA | 4 | 10~100 | 10~300 | 1,070 | 1,480 | 2,000 |
| 101~200 | 1,480 | 2,520 | 3,180 | |||
| STHVMA | 4.5 | |||||
| 201~300 | 2,000 | 3,180 | 4,620 | |||
| 穴加工付 Type | 穴加工 | |
| N(通し穴) | P(皿穴) | |
| 2H | 320 | 420 |
| 4H | 630 | 840 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N | のとき |
| STHVS4H4 | − | 250 | − | 200 | − | F200 | − | G150 | − | N5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮する商品です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

の特性
| 状態 | すべり抵抗係数(C.S.R’) | ||
| ハイパーV®シート | ゴム 無地シート | ||
| V22タイプ | V11タイプ | ||
| ドライ | 0.97 | 0.98 | 0.76 |
| ウエット(水) | 0.8 | 0.84 | 0.42 |
| ウエット(グリセリン) | 0.31 | 0.44 | 0.03 |
小野式携帯型すべり試験の簡易説明図

試験結果より、グリセリン塗布状態の場合でV22タイプは62N、V11タイプは88N、
ゴム無地シートは6Nの力で動き始めることになり、ハイパーV®の防滑性が非常に優れていることがわかります。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
滑り止めゴムシート
4.2通常価格(税別):480円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 角
4.6
ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~