メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を...
詳細を確認

| 型式 | − | L | − | B |
| JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | − − − | 60 40 60 | − | 75 |
| 型式 | L 選択 | ザグリ穴 サイズM* | ザグリ穴位置 | ¥基準単価 | |||
| Type | W | JSS | JSR | JSSS | |||
| (レール・アームセット品) JSS (クリアランス0〜0.02) JSSS (レール部のみ) JSR | 10 | 40 60 | M5 2ヶ所 | L=40:A=13.75 B=12.5 L=60:A=20 B=20 | 5,200 | 3,600 | − |
| 20 | L=40:M8 1ヶ所 L=60:M6 2ヶ所 | L=40:A=20 B=0 L=60:A=20 B=20 | 5,600 | 3,900 | 9,100 | ||
| 30 | 6,500 | 4,600 | 9,900 | ||||
| 50 | 80 | M8 2ヶ所 | A=26.5 B=27 | 9,800 | 6,900 | 13,000 | |
| 型式 | B 選択 | 対応ヒンジユニット | G | F | E | ¥基準単価 | |
| Type | A | ||||||
| ヒンジユニット土台 JHSP | 100 | 65 | JHS□10−60 | 18 | 32 | 50 | 2,000 |
| 75 | JHS□20−60 | 2,200 | |||||
| 85 | JHS□30−60 | 2,300 | |||||
| 120 | 105 | JHS□50−80 | 21.5 | 48.5 | 70 | 2,800 | |
| スライドユニット土台 JSSP | 80 | 65 | JSS□10−40 | 8.75 | 21.25 | 30 | 1,950 |
| 75 | JSS□20−40 | 15 | 0 | 2,000 | |||
| 85 | JSS□30−40 | 2,100 | |||||
| 100 | 65 | JSS□10−60 | 15 | 35 | 50 | 2,100 | |
| 75 | JSS□20−60 | 2,200 | |||||
| 85 | JSS□30−60 | 2,300 | |||||
| 120 | 105 | JSS□50−80 | 21.5 | 48.5 | 70 | 2,800 | |
| 型式 | - | L | - | (STC・NB・LC) |
| JHS20 JSS20 | - - | 60 60 | - - | NB LC20 |
| 5 | 日目出荷 |
| ノブボルト |
| [ M ]材質:S45C |
| [ S ]表面処理: |
| 無電解ニッケルメッキ |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 | 500 |
締込固定用ノブボルトセット![]() | NB | Lピン穴をなくし、代わりに締込固定用のノブボルトをセットします。 専用のノブボルト(脱落防止機能付)もセットになっています。 [ ! ]JHS、JHSSのW20・30・50の場合のみ適用 ![]() ・ノブボルトはアームから抜け落ちない構造になっています。 ・アームが降りた際には、おねじ部がザグリ穴に入り、 レールを傷つけない構造になっています。 | 400 |
L寸カット![]() | LC | アームのL寸をカットします。 指定方法 LC20(10mm単位) [ ! ]10≦LC≦L×2 | 400 |
底面取付穴位置変更![]() | SYM | ノック穴、取付穴位置を左右対称にします。 [ ! ]JHTSのみ適用 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,960円 ( 4,356円 ) | 5日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 5日目 |
4,290円 ( 4,719円 ) | 5日目 |
4,290円 ( 4,719円 ) | 5日目 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 5日目 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 5日目 |
7,590円 ( 8,349円 ) | 5日目 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 5日目 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 5日目 |
6,160円 ( 6,776円 ) | 5日目 |
6,160円 ( 6,776円 ) | 5日目 |
7,150円 ( 7,865円 ) | 5日目 |
7,150円 ( 7,865円 ) | 5日目 |
10,780円 ( 11,858円 ) | 5日目 |
10,010円 ( 11,011円 ) | 5日目 |
10,010円 ( 11,011円 ) | 5日目 |
10,890円 ( 11,979円 ) | 5日目 |
10,890円 ( 11,979円 ) | 5日目 |
14,300円 ( 15,730円 ) | 5日目 |
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||






通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用ヒンジユニット 横型
4.8通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
治具用イケールセット
4.8
ミスミ
治具用スライドユニット
4.4通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
治具用ヒンジユニット 縦型
5通常価格(税別):10,450円~

ミスミ
治具用イケールプレート
0通常価格(税別):2,200円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5