メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
目詰りする場合などにおすすめするピッチ指定タイプのロールブラシです。

| L | V |
| 100 | H9 |
| 150 | |
| 250 | |
| 350 | +0.1/0 |
| Type | [ M ]ブラシ毛材 | [ M ]パイプ・ブッシュ 連結部品 |
| BRUSNP | 6ナイロン | SUS304 |
| 型式 | − | D | − | L | − | L1 | − | P |
| BRUSNP20 | − | 60 | − | 250 | − | 200 | − | 20 |
| 型式 | D 選択 | L 選択 | L1 指定5mm単位 | P 選択 | V | h | d | H | M | 適正モータ容量 (単位:kW) [ ! ]参考値 | |
| Type | D1 | ||||||||||
| BRUSNP | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20〜320 [ ! ]L1≦L−30 | 20 40 | 12 | 5.5 | 0.3 | 13.5 | 4 | 0.4 |
| 60 | 14.5 | ||||||||||
| 80 | 23.5 | 0.75 | |||||||||
| 100 | 32.5 | ||||||||||
| 追加工 コード | ブラシ外径刈り込み | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||
| DC | ブラシ外径を変更します。 〈指定方法〉:DC85 指定 5mm単位
| [ ! ]DC<D | BRUSNR20-80-150-100-DC75 | DC(5mm単位指定) 55~95
|
目詰りする場合などにおすすめするピッチ指定タイプのロールブラシです。
| 型式 | D 選択 | L 選択 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D1 | L1(指定5mm単位) | |||||||
| 20〜100 | 105〜150 | 155〜200 | 205〜250 | 255〜300 | 305〜320 | ||||
| BRUSNP | 20 | 50 | 100 | 15,180 | − | − | − | − | − |
| 60 | 15,390 | ||||||||
| 80 | 15,600 | ||||||||
| 100 | 15,810 | ||||||||
| 50 | 150 | 15,600 | 17,960 | − | − | − | − | ||
| 60 | 15,810 | 17,960 | |||||||
| 80 | 16,030 | 18,200 | |||||||
| 100 | 16,240 | 18,440 | |||||||
| 50 | 250 | 16,590 | 18,650 | 20,450 | 22,210 | − | − | ||
| 60 | 16,800 | 18,650 | 20,450 | 22,210 | |||||
| 80 | 17,020 | 18,900 | 20,720 | 22,490 | |||||
| 100 | 17,250 | 19,150 | 21,000 | 22,800 | |||||
| 50 | 350 | 17,990 | 20,440 | 22,630 | 24,760 | 26,050 | 27,300 | ||
| 60 | 18,200 | 20,440 | 22,630 | 24,760 | 26,050 | 27,300 | |||
| 80 | 18,440 | 20,720 | 22,930 | 25,080 | 26,380 | 27,640 | |||
| 100 | 18,690 | 21,000 | 23,240 | 25,420 | 26,720 | 27,990 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜9 | 10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 18% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

バーテック
バーシールブラシ BS10型
4通常価格(税別):4,605円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
エスコ
30mm シールブラシ(差込型/PP)
0通常価格(税別):6,120円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ ピッチタイプ
4
バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~