メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
軸部が凹凸になっていていくつも連結することができるロールブラシを在庫品でご提供します。


[ ! ]ブラシは最高回転数1000回転以内(URBSMFは最高回転数400回転以内)でご利用ください。
取付方法・ブラシ線径・ブラシ外径・連結ブラシ数によって最高回転数は変わりますのでご注意ください。
| タイプ | Type | [ M ]材質 | 使用限界温度 (参考値) | ||
| ブラシ毛材 | パイプ部 | ||||
| ブラシ本体 | 固定タイプ | URBSN | 6ナイロン | PP | 100℃ |
| 指定タイプ | URBSNF | 66ナイロン(線径No.0.1) 6ナイロン(線径No.0.2~0.5) | |||
| URBSMF | 導電性ナイロン モノエイト® | ||||
| 専用セットカラー | URBSSC | SUS304 | |||
| Type | 線径No. | d |
| URBSNF | 0.1 | 0.1 |
| 0.2 | 0.2 | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0.5 | 0.5 | |
| URBSMF | 0.15 | 0.15 |
| 0.3 | 0.3 |
| 型式 | − | L | − | 線径No. |
| URBSN80 | − | 50 | − | 0.3 |
■専用セットカラー
| 型式D1 |
| URBSSC35 |
■ブラシ指定タイプ
| 型式 | − | D | − | L | − | 線径No. |
| URBSNF40 | − | 105 | − | 50 | − | 0.5 |
■ブラシ固定タイプ
| 型式 | L 選択 | 線径No. 選択 | d | D1 | V | H | 適正モータ容量 (単位:kW) [ ! ]参考値 | ¥基準単価 | |||
| Type | D | 線径No. | d | L50 | L100 | ||||||
| URBSN | 80 | 50 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 35 | 15 | 22.5 | 0.4 | 7,250 | 8,690 |
| 100 | 40 | 20 | 30.0 | 0.75 | 7,560 | 9,070 | |||||
| 150 | 40 | 20 | 55.0 | 8,190 | 9,450 | ||||||
■ブラシ指定タイプ
| 型式 | D 指定5mm単位 | L 選択 | 線径No. 選択 | V | H (H=(D−D1)/2) | 適正モータ容量 (単位:kW) [ ! ]参考値 | |
| Type | D1 | ||||||
| URBSNF | 35 | 60~80 | 50 | 0.1 | 15 | 12.5~22.5 | 0.4 |
| 0.2 | |||||||
| 40 | 70~150 | 100 | 0.3 | 20 | 10~55 | 0.75 | |
| 0.5 | |||||||
| URBSMF | 35 | 60~80 | 50 | 0.15 | 15 | 12.5~22.5 | 0.4 |
| 40 | 70~150 | 100 | 0.3 | 20 | 10~55 | 0.75 | |
■専用セットカラー(凹凸両端2個セット)
| 型式 | V | 付属品 | ¥基準単価 | |
| Type | D1 | |||
| URBSSC | 35 | 15 | 六角穴付止ねじ(平先)MSSFS5−8 (SUS304相当) | 6,040 |
| 40 | 20 | 6,250 | ||
[ ! ]ブラシ本体D1と同サイズを選択してください。
商品コード | 質量(g) (参考値) |
URBSN80-50-0.3 | 48 |
URBSN100-50-0.3 | 58 |
URBSN150-50-0.3 | 72 |
URBSN80-100-0.3 | 101 |
URBSN100-100-0.3 | 124 |
URBSN150-100-0.3 | 157 |
| 型式 | D | L | 線径No. | ||||
| Type | D1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
| URBSNF | 35 | 60~80 | 50 | 11,290 | 11,180 | 11,030 | 11,130 |
| 40 | 70~150 | 12,020 | 11,920 | 11,760 | 11,870 | ||
| 35 | 60~80 | 100 | 12,900 | 12,800 | 12,640 | 12,750 | |
| 40 | 70~150 | 13,930 | 13,830 | 13,670 | 13,780 | ||
| 型式 | D | L | 線径No. | ||
| Type | D1 | 0.15 | 0.3 | ||
| URBSMF | 35 | 60~80 | 50 | 14,490 | 14,810 |
| 40 | 70~150 | 14,780 | 15,100 | ||
| 35 | 60~80 | 100 | 16,280 | 16,590 | |
| 40 | 70~150 | 17,710 | 18,030 | ||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
8,778円 ( 9,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,516円 ( 11,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,152円 ( 10,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,978円 ( 12,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,911円 ( 10,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,440円 ( 12,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
6,974円 ( 7,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,216円 ( 7,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軸部が凹凸になっていていくつも連結することができるロールブラシを在庫品でご提供します。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜9 | 10〜15 | 16~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
ブラシアタッチメント 水平タイプ
3.4通常価格(税別):2,673円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 垂直タイプ
4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
植込み式ロールブラシ
4.5通常価格(税別):6,974円~

バーテック
バーカットMLA
4.5通常価格(税別):9,362円~

ミスミ
ブラシアタッチメント 角度調整タイプ
4.3通常価格(税別):3,641円~

ミスミ
チャンネル式ロールブラシ 密着巻きタイプ
4
バーテック
バーシールブラシ BS6型
4通常価格(税別):4,272円~
![チャンネル式ロールブラシ [KSB-SR1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005192721/221005192721_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
KUM SUNG BRUSH(カン・サン・ブラシ)
チャンネル式ロールブラシ [KSB-SR1]
0