17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®ロールタイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

保水力・耐摩耗性に優れ、塗布や吸水などのFA用途にご利用いただける特殊フォームです。「ウレタン・ゴム・...

詳細を確認
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

パイプ(素材のみ) 公差 D・V ±2

樹脂パイプ接着タイプ 公差 D±2 V±1


Type[ M ]材質[ H ]硬度
パイプ(素材のみ)樹脂パイプ接着タイプ
SOFRASRSOFRASRPスポンジ:特殊気孔ポリウレタン ソフラス®
樹脂パイプ:ポリプロピレン(PP)
アスカー C11

規格表

型式DL
SOFRASRP40200
タイプ型式選択5mm単位指定V
TypeL
パイプ(素材のみ)SOFRASR4030600229
樹脂パイプ付SOFRASRP40306001612
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

 
規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

仕様

長さ L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
パイプ(素材のみ)
30 ~ 600
特殊気孔ポリウレタン ソフラス®
10
1個
樹脂パイプ接着タイプ
30 ~ 600
スポンジ:特殊気孔ポリウレタン ソフラス®|樹脂パイプ:ポリプロピレン(PP)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

保水力・耐摩耗性に優れ、塗布や吸水などのFA用途にご利用いただける特殊フォームです。

「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式D基準単価
L(5mm単位指定)
Type30100101200201300301400401500501600
パイプ(素材のみ)SOFRASR405,48010,56015,29020,25025,22027,870
樹脂パイプ付SOFRASRP406,45011,83017,43023,03028,63031,770
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜1011〜1516〜2021~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■拡大写真

■グリース含浸時の拡大写真

■物性値
気泡連続気泡積層半独立・半連続気泡独立気泡
材質ソフラス®ウレタンフォームフェルトエプトシーラー®CR・EPDM・NBR
シリコン・ふっ素
掲載ページこちらこちらこちらこちらこちら
用途例塗布・吸水など防塵・保護など
見かけ密度 g/cm³0.20.020.20.1~0.3
引張り強度 kPa100076 
保水率40080
耐熱13070120130~200
保水×
耐摩耗×××
耐水性×
耐薬品性×××

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®ロールタイプ-のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
鋼板の脱脂後の液切り
1
満足度:1.0
液はよく切れるのですが、PP芯とソフラスの接着部が使用を初めて1週間くらいで剥がれてしまいました。両端をほんの少ししか接...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。材料の性質上、接着面積を減らす必要がございますが、接着面積を減らした状態で側面にワッシャのようなものを当てて使って頂きますと剥がれ防止になる可能性がございます。

4人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®ロールタイプ-
衝撃吸収クッション -めねじタイプ・おねじタイプ-
【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
ウレタンゴム(円柱)
クッションゴム(円柱)
ウレタンゴム(パイプ)
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格-1,716 --828 -379 -1,218 -
通常出荷日3日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄 / 低発塵---
形状クッション(厚み10mm~)ボルト付ザグリクッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)クッション(厚み10mm~)
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンゴムウレタン
詳細材質特殊気孔ポリウレタン ソフラス粘弾性エラストマーエーテル系ポリウレタンウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)天然ゴム(NR)ウレタン(熱硬化/エーテルPPG系)
硬度(ショア・アスカー)アスカ―C11アスカーF85ショアA90ショアA90ショアA68ショアA90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト 丸形状カテゴリの売れ筋ランキング