メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・スパイダを圧縮してトルクを伝達。・ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取...
詳細を確認| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| CPF20 | − | 10 | − | 10 |
| CPJLW50 | − | 10 | − | 12 |
| 型式 | d1,d2選択(ただしd1≦d2) | D | L | ℓ | F | セットスクリュー | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
| Type | No. | M | 締付トルク (N・m) | ||||||||||||||||||||||
| CPJLW | 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 15.6 | 8 | M6 | 5 | 1,340 | |||||||||||
| 70 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.4 | 50.2 | 19 | 1,580 | |||||||||||||
| 75 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.7 | 7 | 1,820 | ||||||||||||
| 90 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53.6 | 54.6 | 20.7 | 11.2 | 2,220 | ||||||||||||||
| 95 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 53.6 | 63.8 | 25.3 | M8 | 10 | 2,300 | ||||||||||||
| 型式 | 許容トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量 (g) | |
| Type | No. | ||||||||
| CPJLW | 50 | 2.1 | 1 | 0.38 | 33.4 | 18000 | 1.6×10−5 | +1.0 0 | 90 |
| 70 | 3.6 | 77.7 | 14000 | 3.3×10−5 | 200 | ||||
| 75 | 8.4 | 241 | 11000 | 1.1×10−4 | +1.1 0 | 360 | |||
| 90 | 9.8 | 317 | 9000 | 2.2×10−4 | 520 | ||||
| 95 | 13.1 | 317 | 9000 | 2.6×10−4 | 570 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・スパイダを圧縮してトルクを伝達。
・ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取りつけ・取りはずしが容易。
・モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができる。
・メンテナンスも容易。
【用途】
・ポンプ、コンプレッサ、減速機、コンベアなどに。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
| キー溝寸法 | 軸穴径 d1・d2 | b | t | キー呼び 寸法 bxh | |||
![]() | 基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | |||
| 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3x3 | ||
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4x4 | |||
| 14~17 | 5 | 2.3 | 5x5 | ||||
| 18~22 | 6 | 2.8 | 6x6 | ||||
| 24~28 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8x7 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
4.5通常価格(税別):5,710円~

ミスミ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
5通常価格(税別):5,090円~

鍋屋バイテック
MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ
4.3通常価格(税別):238円~

ミスミ
カップリング ジョースパイダ形セットスクリュー・キー溝タイプ
4.3通常価格(税別):1,450円~

SUNGIL(ソンイル)
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB
5通常価格(税別):1,644円~

ミスミ
クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
5
鍋屋バイテック
L/SS フレキシブルカップリング ジョーマックス 標準タイプ
4通常価格(税別):195円~

ツバキE&M
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品
4通常価格(税別):2,463円~

アサ電子工業
クッション式カップリング QRU
4通常価格(税別):1,668円~