17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 円形テーブル径(範囲)(mm)

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

  • 目盛

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ

通常単価(税別)
16,74027,320
税込単価
18,41430,052
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広範囲の角度調整と微調整が可能な回転ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
RTRM40-R(正勝手)
RTRS(目盛無)
A矢視
B部
RTR□□-L(勝手違い)
RTRM60-R(正勝手)
RTRM80-R(正勝手)
*マイクロメータヘッドを時計回りにまわすとステージは反時計回りに動きます。
*ステージの最小読取は1°(サイズ40のみ2°)です。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細はこちら
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。
Type[ M ]材  質[ S ]表面処理
RTRM
RTRS
アルミ合金黒アルマイト
規格表
型式
RTRM40ーR
RTRS60ーL
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番マイクロ位置ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.RTRMRTRS
RTRM(目盛有)
RTRS(目盛無)
40R(正勝手)
L(勝手違い)
φ40粗動360°
微動±5°
9.80.1017,07016,740
60φ6029.40.2722,35022,030
80φ8039.20.4627,32027,000
[ ! ]下面プレートの取付は表面からでも裏面からでも取り付けが可能です。>>(参考)こちら

[ ! ]マイクロメータヘッドの最小読取値は、マイクロメータヘッドの中心位置から1目盛(0.01mm)移動した場合の目安の回転量です。(参考値)
手動ステージ総合情報のFAQ(B)使用方法について、 Q7・A7をご参照ください。

[ ! ]バーニア目盛の読み取り方、マイクロメータヘッドの読み取り方は>>こちらをご参照ください
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 RPG60エコノミーシリーズ RTRM60-R
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
送り方式マイクロメータヘッド+粗動ハンドルマイクロメータヘッド
透過穴(テーブルセンタ穴)透過穴付なし
移動量(mm)粗動360°
微動±5°
粗動360°
微動±5°
耐荷重(N)29.429.4
許容モーメント荷重(N・m)0.7保証外
モーメント剛性("/N・cm)0.41保証外
自重(㎏)0.280.27
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

使用方法

■回転ステージの取付け方法
ステージをベースに取り付ける際は、基本的にステージ面を移動させて取り付けます。下図をご参照ください。
■取り付け板付きタイプ

[ ! ]上記イラストは設置例で、ステージの詳細形状や仕様については、各製品カタログや3Dデータをご参照ください。

[ ! ]取り付け部面精度に関するご注意
ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。(平面度の目安:10μm以内)

姿勢の定義と使用条件

■各商品のスペックは平面に設置したときを前提としています。
天地逆転や側面水平、側面垂直取り付けなど、平面設置以外でご使用の場合は注意が必要です。耐荷重や精度は取り付け姿勢により大きく変わってきます。
使用可否については、以下の「姿勢の定義」「使用条件」「商品別特性表」を参考にしてください。

■姿勢の定義
天地逆転側面水平側面垂直

■使用条件

下表「商品別特性表」の耐荷重は次の条件下での使用が前提となります。
①ステージ面中心とワーク重心の距離がステージ面サイズの1/2以下(例:ステージサイズ□40ならば20mm、□25ならば12.5mm)
②ワークの重心位置がステージ面内にある
③ストロークが±0

オーバーハング荷重は、ステージに対するモーメント荷重となるため許容モーメント荷重を考慮してご使用ください。

モーメント荷重

マイクロメータ

NG

・側面/回転方向のモーメント荷重が生じる使い方をする場合、
マイクロメータ側で負荷を受ける向きに限り使用可能です。
・左図の向きではご使用できません。

■商品別特性表

型番天地
逆転
側面
標準水平垂直
RTRM
RTRS
○:水平耐荷重と同様
△:水平耐荷重の約1/3を目安とする。
×:使用不可

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

円形テーブル径(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

勝手違い

目盛

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
40
20
左右
あり
10
1個
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
40
20
標準
あり
10
1個
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
左右
あり
10
1個
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
標準
あり
10
1個
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
80
25
左右
あり
10
1個
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
80
25
標準
あり
10
1個
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
40
20
左右
なし
10
1個
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
40
20
標準
なし
10
1個
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
左右
なし
10
1個
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
標準
なし
10
1個
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
80
25
左右
なし
10
1個
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
80
25
標準
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

広範囲の角度調整と微調整が可能な回転ステージです。
FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番マイクロ位置ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.RTRMRTRS
RTRM(目盛有)
RTRS(目盛無)
40R(正勝手)
L(勝手違い)
φ40粗動360°
微動±5°
9.80.1017,07016,740
60φ6029.40.2722,35022,030
80φ8039.20.4627,32027,000
[ ! ]下面プレートの取付は表面からでも裏面からでも取り付けが可能です。>>(参考)こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
簡易のカメラ固定治具への組み込み使用
5
満足度:5.0
カメラを固定する際に、角度を後から調整したい用途で使用しました。 安価で十分な性能です。
1人が参考にしています。
角度の微調整治具
5
満足度:5.0
回転ステージの目盛の精度も良く、問題無く使用できております。
1人が参考にしています。
センサー調整
3
満足度:3.0
テーブル径40タイプの4隅ネジ穴は、テーブルがネジの頭に干渉する為、一般的なネジが入らない。(タップ穴なので余計に) そ...もっと読む
0人が参考にしています。
センサーの取り付け
5
満足度:5.0
変異センサーの光軸合わせが必要な時に使用しています。 あら調整と微調整が両方ともできるので使いやすいです。
0人が参考にしています。
測定機光源の回転軸
3
満足度:3.0
回転方向の保持力も、水平保持も、それ程強くないので、高精度で保持したい物には不向き。ある程度の角度調整用に使用可能。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
メーカーミスミ中央精機中央精機中央精機駿河精機駿河精機
通常価格16,740-19,899 -36,899 -29,89992,88063,640 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
送り方式マイクロメータヘッド標準マイクロメータ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
移動ガイドすり合わせ-すり合わせすり合わせクロスローラベアリングクロスローラベアリング
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレスアルミニウム
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング