メカニカル部品技術窓口
リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知...
詳細を確認
| 型式 |
| ZFES40 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | クランプ位置 | 真直度 | ||||||
| ZFES | 25 | 記号無(正勝手) R(勝手違い) | 25×25 | ±5 | 0.5 | 9.8 | 50μm | 0.06 | 11,330 |
| 40 | 40×40 | ±7 | 0.18 | 12,540 | |||||
| 60 | 60×60 | ±8 | 19.6 | 0.40 | 15,290 | ||||
| 当社類似品 ZEG25 | エコノミーシリーズ ZFES25 | |
| 材質 | 低カドミ真鍮 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 黒ふっ素樹脂 | 黒アルマイト |
| 移動量(mm) | ±5 | ±5 |
| ハンドル1回転 移動量(mm) | 0.5 | 0.5 |
| 耐荷重(N) | 19.6 | 9.8 |
| 移動精度・真直度(μm) | 30 | 50 |
| 自重(㎏) | 0.75 | 0.06 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | クランプ位置 | 真直度 | ||||||
| ZFES | 25 | 記号無(正勝手) R(勝手違い) | 25×25 | ±5 | 0.5 | 9.8 | 50μm | 0.06 | 11,330 |
| 40 | 40×40 | ±7 | 0.18 | 12,540 | |||||
| 60 | 60×60 | ±8 | 19.6 | 0.40 | 15,290 | ||||
| 取付穴 拡大図 | □25(XFES/XYFES) | □40(XFES/XYFES) | □60(XFES/XYFES) | ZFES60 | |
![]() ①表面からの取付 ②裏面からの取付 | ![]() ①表面からの取付 ②裏面からの取付 | ![]() ①表面からの取付 ②裏面からの取付 | ![]() ①表面からの取付 ②裏面からの取付 | ||
| 取付ねじ径 | ① | M2 | M3 | M4 | M4 |
| ② | M2.5 | M4 | M5 | M5 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
4通常価格(税別):15,400円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~