17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形

通常単価(税別)
13,66016,230
税込単価
15,02617,853
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式XY軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XYFES25(正勝手)XYFES40(正勝手) 
 
   
 クランプ位置変更 
XYFES60(正勝手)XYFES□-R(勝手違い) 
 
※ステージ形状の制約のため、深さが短くなります。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細は(こちら)  [ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。
  上から固定(M2、M3、M4)

           下から固定(M2.5、M4、M5)
[ M ]材質アルミ合金
[ S ]表面処理黒アルマイト
規格表
型式
XYFES40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番クランプ位置ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度
XYFES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.527.4500.0913,660
4040×40±70.1613,860
6060×60±833.30.3616,230
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドル延長カバーHDEXT12ー□(別売):φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。詳細はこちら
(ご注意)ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 XYEG60エコノミーシリーズ XYFES60
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂処理黒アルマイト
移動量(mm)±9±8
ハンドル1回転 移動量(mm)0.50.5
XY直行度(μm)70保証外
耐荷重(N)33.333.3
移動精度・真直度(μm)3050
許容モーメント荷重
(N・m)
ピッチング4.0保証外
ヨーイング4.0
ローリング4.0
自重(㎏)1.040.36
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

勝手違い

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
27.4
±5
±5
30
標準
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
27.4
±5
±5
30
左右
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
40
40
27.4
±7
±7
30
標準
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
40
40
27.4
±7
±7
30
左右
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
33.3
±8
±8
34
標準
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
33.3
±8
±8
34
左右
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式XY軸ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形のレビュー
4平均満足度:4.012件のレビュー
冶具に
1
満足度:1.0
Y軸だけを使いたかったのでばらしてつかいました.Y軸だけのステージがあればいいのですが
3人が参考にしています。
検査治具の調整用
4
満足度:4.0
コンパクトでガタが少なく使いやすいです。 欲を言えば本体にノックピン穴があり本体の位置決めがあれば良いかなと思う。
0人が参考にしています。
カメラ位置の微調整用
2
満足度:2.0
目盛が付いているが、どちらがバーニア目盛か一見して分からない。

ミスミからのコメント

この度はミスミのステージをご購入いただき、誠にありがとうございます。 分かりにくい表示になってしまい申し訳ありません。 本商品は黒色の目盛がバーニア目盛となっております。 WEBカタログに見分けを明記し、今後の商品開発・改善の際に目盛の表示の変更を検討いたします。 引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。
精密実験用に
4
満足度:4.0
マイクロメータ式のスプリングだと振動に不安がったので、こちらを購入。ちょっとした実験に使い勝手も良いですし、移動量のメモ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用しています
4
満足度:4.0
社内用に新規製作している治具の部品として使用しています。テーブルサイズと移動量からこの商品を選定しました。特になにも問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
【高精度】XY軸 リニアボール 粗微動マイクロメータヘッド
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,660-26,030 -13,010 -37,330 -41,150 -102,720 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目3日目
送り方式送りねじマイクロメータヘッド送りねじ送りねじ送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝クロスローラアリ溝アリ溝アリ溝リニアボール
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金SUS440C
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング