メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高導電性NBRゴムを使用し、カラーをインサートすることで取り付け時の高さ調整や位置決めが簡単に行える導...
詳細を確認
| 型式 |
| ECRKC15 |
| 型式 | H | h | D | D1 | d | d1 | 許容荷重 (N) | 1パック 入り数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~2パック | 3~4パック | 5~50パック | ||||||||
| ECRKC | 15 | 9 | 4 | 15 | 14 | 3 | 6 | 70 | 16 | 1,680 | 1,575 | 1,523 |
| 20 | 12 | 7 | 20 | 16 | 3 | 6 | 160 | 12 | 1,995 | 1,890 | 1,785 | |
| 30 | 19 | 10 | 29 | 23 | 4 | 9 | 230 | 4 | 1,575 | 1,470 | 1,418 | |
| 3225 | 25 | 13 | 32 | 27 | 5 | 14 | 335 | 4 | 2,310 | 2,205 | 2,153 | |
| 3520 | 20 | 8 | 35 | 29 | 5 | 14 | 420 | 4 | 2,310 | 2,205 | 2,153 | |
| 項目 | 単位 | 数値 |
| 比重 | − | 1.35 |
| 硬さ | ショアA | 65 |
| 伸び | % | 500 |
| 引張り強さ | MPa | 8.1 |
| 体積固有抵抗値 | Ω・cm | 100 |

高導電性NBRゴムを使用し、カラーをインサートすることで取り付け時の高さ調整や位置決めが簡単に行える導電ゴム足です。体積固有抵抗値100Ω・cmの高導電タイプで、静電気対策が必要な電子機器や基板検査装置などの足回りに最適です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
除電ブラシ
4.2
ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4
ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
除電テープ
0
ミスミ
アース板
0通常価格(税別):1,802円